DTx 8000 XL
DTS 8761
Seria DTx 8000 Agregat chłodniczy Mocowanie boczne for outdoor app. 7500W
230VAC IC LH IAU 7035 R410A
Numer produktu:
13080740470
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.Niezależnie od tego, czy szafy elektryczne są narażone na działanie ekstremalnego upału, zimna, wilgoci czy pyłu, bezpieczeństwo w trudnych warunkach środowiskowych jest zapewnione.
Firma Pfannenberg oferuje zestawy urządzeń z serii DTS/I 8000 dostosowane do wszystkich tych warunków środowiskowych, zapewniając tym samym jak najszerszy zakres zastosowań w temperaturach od -40 °C do maksymalnie +55 °C.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.Niezależnie od tego, czy szafy elektryczne są narażone na działanie ekstremalnego upału, zimna, wilgoci czy pyłu, bezpieczeństwo w trudnych warunkach środowiskowych jest zapewnione.
Firma Pfannenberg oferuje zestawy urządzeń z serii DTS/I 8000 dostosowane do wszystkich tych warunków środowiskowych, zapewniając tym samym jak najszerszy zakres zastosowań w temperaturach od -40 °C do maksymalnie +55 °C.
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
- Łatwość serwisowania - Zdejmowana pokrywa zapewnia łatwy dostęp do przednich elementów sterujących, a konstrukcja skraplacza z mikrokanałami ogranicza zatykanie się i ułatwia czyszczenie podczas rutynowej konserwacji
Informacje dot. produktu "DTS 8761 IAU 230V 50Hz IC LAP"
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.Niezależnie od tego, czy szafy elektryczne są narażone na działanie ekstremalnego upału, zimna, wilgoci czy pyłu, bezpieczeństwo w trudnych warunkach środowiskowych jest zapewnione.
Firma Pfannenberg oferuje zestawy urządzeń z serii DTS/I 8000 dostosowane do wszystkich tych warunków środowiskowych, zapewniając tym samym jak najszerszy zakres zastosowań w temperaturach od -40 °C do maksymalnie +55 °C.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.Niezależnie od tego, czy szafy elektryczne są narażone na działanie ekstremalnego upału, zimna, wilgoci czy pyłu, bezpieczeństwo w trudnych warunkach środowiskowych jest zapewnione.
Firma Pfannenberg oferuje zestawy urządzeń z serii DTS/I 8000 dostosowane do wszystkich tych warunków środowiskowych, zapewniając tym samym jak najszerszy zakres zastosowań w temperaturach od -40 °C do maksymalnie +55 °C.
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
- Łatwość serwisowania - Zdejmowana pokrywa zapewnia łatwy dostęp do przednich elementów sterujących, a konstrukcja skraplacza z mikrokanałami ogranicza zatykanie się i ułatwia czyszczenie podczas rutynowej konserwacji
- Numer pozycji
- 13080740470
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Inteligentny sterownik
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 2,68
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 60 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 68 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 2,8 W
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 20 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
- 7500 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
- 7500 W
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 1600 g
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R410A
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 50 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 25 °C
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
- 3000 m³/h
- Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
- 3000 m³/h
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 2000 m³/h
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
- 2000 m³/h
- Wydajność chłodnicza przy L27/L35 (50 Hz, W)
- 7500 W
- Wydajność chłodnicza przy L27/L50 (50 Hz, W)
- 5500 W
- Masa produktu (kg)
- 95 kg
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131253822
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (mm)
- 1652 mm x 712 mm x 350 mm
- Numer pozycji
- 13080740470
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Inteligentny sterownik
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 2,68
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 60 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 68 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 2,8 W
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 20 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 25590 btu/h
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 3520 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R410A
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 122 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 77 °F
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
- 1765 cfm
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 1176 cfm
- Wydajność chłodnicza przy L27/L35 (50 Hz, BTU)
- 25606 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L27/L50 (50 Hz, BTU)
- 18777 btu/h
- Waga produktu (funtów)
- 209 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131253822
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (cale)
- 65.04 inch x 27.95 inch x 13.78 inch
Dane techniczne