You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DTX 2031 120V CON 7035"

  • Montaż całkowicie wpuszczany lub boczny – tylko jeden numer katalogowy - Uproszczony proces zamawiania i zarządzania zapasami
  • Prosta obsługa i wykrywanie stanu - Wyświetlacz z opcjami sterowania na obudowie w standardzie
  • Wyposażony w złącze Modbus RTU - Łatwa integracja z maszynami
  • Wybierz między R513A a R1234yf - Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (F-Gas) dla każdego zastosowania
  • Produkowane na trzech kontynentach - Lokalna dostępność i niezawodne globalne zaopatrzenie
Dane techniczne
Numer pozycji
13910364055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Połącz się
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
1,7
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
1,5
Prąd rozruchowy 50 Hz
10,8 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
10,8 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
24
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
431 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
441 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
8 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
670 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
670 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
670 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
510 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
535 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
135 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
45 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
20 °C
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
108-132 V
Zakres napięcia (60 Hz)
108-132 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
474 m³/h
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
474 m³/h
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
202 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
202 m³/h
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 8 A
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Masa produktu (kg)
16 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
10-55 °C
GTIN (EAN)
4061131271826
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
600 mm x 205 mm x 250 mm
Numer pozycji
13910364055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Połącz się
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
1,7
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
1,5
Prąd rozruchowy 50 Hz
10,8 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
10,8 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
24
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
431 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
441 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
8 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
2287 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
2287 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
1741 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
1826 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
4,76 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
113 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
68 °F
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
108-132 V
Zakres napięcia (60 Hz)
108-132 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
279 cfm
Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
279 cfm
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
118,89 cfm
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
118,89 cfm
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 8 A
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Waga produktu (funtów)
35,274 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
50-122 °F
GTIN (EAN)
4061131271826
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
23.622 inch x 8.07 inch x 9.84 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 280.39 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 318.51 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 718.8 KB Download

Technical Drawings

DTX 2031 120V CON 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Wymiary
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
10 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1540 mm
Z
218 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
0.39 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
60.63 in
Z
8.58 in