TerraCool DTX 2000 Series
DTX 2031
Seria Terra DTX 2000 Agregat chłodniczy Mocowanie boczne for indoor app. 670W
230VAC CON CM 7035 R513A
Numer produktu:
13910361055
- Montaż całkowicie wpuszczany lub boczny – tylko jeden numer katalogowy - Uproszczony proces zamawiania i zarządzania zapasami
- Prosta obsługa i wykrywanie stanu - Wyświetlacz z opcjami sterowania na obudowie w standardzie
- Wyposażony w złącze Modbus RTU - Łatwa integracja z maszynami
- Wybierz między R513A a R1234yf - Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (F-Gas) dla każdego zastosowania
- Produkowane na trzech kontynentach - Lokalna dostępność i niezawodne globalne zaopatrzenie
Informacje dot. produktu "DTX 2031 230V CON 7035"
- Montaż całkowicie wpuszczany lub boczny – tylko jeden numer katalogowy - Uproszczony proces zamawiania i zarządzania zapasami
- Prosta obsługa i wykrywanie stanu - Wyświetlacz z opcjami sterowania na obudowie w standardzie
- Wyposażony w złącze Modbus RTU - Łatwa integracja z maszynami
- Wybierz między R513A a R1234yf - Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (F-Gas) dla każdego zastosowania
- Produkowane na trzech kontynentach - Lokalna dostępność i niezawodne globalne zaopatrzenie
- Numer pozycji
- 13910361055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Połącz się
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 1,7
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 1,5
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 10,8 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 10,8 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 24
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 431 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 441 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 8 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
- 670 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
- 670 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
- 670 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
- 510 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
- 535 W
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 135 g
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 45 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 20 °C
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
- 474 m³/h
- Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
- 474 m³/h
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 202 m³/h
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
- 202 m³/h
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 8 A
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Masa produktu (kg)
- 14 kg
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 10-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131271833
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (mm)
- 600 mm x 205 mm x 250 mm
- Numer pozycji
- 13910361055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Połącz się
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 1,7
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 1,5
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 10,8 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 10,8 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 24
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 431 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 441 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 8 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 2287 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 2287 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1741 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1826 btu/h
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 4,76 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 113 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 68 °F
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
- 279 cfm
- Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
- 279 cfm
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 118,89 cfm
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
- 118,89 cfm
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 8 A
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Waga produktu (funtów)
- 30,86 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 50-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131271833
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (cale)
- 23.622 inch x 8.07 inch x 9.84 inch
Dane techniczne
Technical Drawings
DTX 2031 230V CON 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 10 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1540 mm
- Z
- 218 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 0.39 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.63 in
- Z
- 8.58 in
Wymiary