You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "FLH 020-LST 20W 110-250AC CBL"

Seria promienników grzewczych FLH z ograniczeniem temperatury powierzchni promiennika (-LST) składa się z trzech wersji o mocy grzewczej wynoszącej odpowiednio 20, 30 i 50 watów. Typowe zastosowania obejmują instalacje budowlane, w których możliwe jest przypadkowe zetknięcie się z promiennikami ciepła wewnątrz szaf sterowniczych, gdzie przepisy bezpieczeństwa zabraniają stosowania otwartych źródeł ciepła lub gdzie zwiększone wydzielanie ciepła ma negatywny wpływ na sąsiednie elementy konstrukcyjne.

  • Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
  • Zapięcie zatrzaskowe
    do szyny DIN 35 mm jest
    wbudowane - Łatwy montaż
  • Konstrukcja bez wentylatora - Solidna konstrukcja i długa żywotność produktu
  • Dostępne z końcówką lub kablem połączeniowym - Elastyczne opcje podłączenia
  • Technologia samograniczająca PTC - Brak możliwości przegrzania
Dane techniczne
Moc grzewcza elektryczna
20 W
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
110-250 V
Zakres napięcia (60 Hz)
110-250 V
Maks. temperatura powierzchni (°C)
55 °C
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-70 °C
Rodzaj połączenia
Kabel
Masa produktu (kg)
0,35 kg
GTIN (EAN)
4061131074779
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (mm)
70 mm x 60 mm x 132 mm
Moc grzewcza elektryczna
20 W
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
110-250 V
Zakres napięcia (60 Hz)
110-250 V
Maks. temperatura powierzchni (°F)
131 °F
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-158 °F
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Rodzaj połączenia
Kabel
Waga produktu (funtów)
0,772 lb.
GTIN (EAN)
4061131074779
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (cale)
2.76 inch x 2.36 inch x 5.2 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Product sheet DE PDF 128.35 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 128.35 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 155.7 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 020-LST 20W 110-250AC CBL

Wymiary
L
500 mm
X
70 mm
Y1
95 mm
Y2
37 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
3.74 in
Y2
1.46 in
Z
1.97 in