Fan Heaters
FLH SLM 275
Grzejnik z wentylatorem 275W zacisk
230VAC CLP CE UL
Numer produktu:
17027610007
Nagrzewnica wentylatorowa FLH 275 SLM zapobiega tworzeniu się kondensacji i zapewnia równomierną temperaturę powietrza wewnątrz obudów.
- Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
- Przetestowane zgodnie ze specyfikacjami dotyczącymi taboru kolejowego - Odporny na wstrząsy i drgania
- Odporność na wstrząsy i drgania - Zastosowanie w takich branżach jak energetyka wiatrowa, telekomunikacja i inne maszyny mobilne
- Wbudowany termostat - Automatyczne sterowanie bez konieczności instalowania urządzenia sterującego
- Kompaktowa konstrukcja - Oszczędność miejsca
Informacje dot. produktu "FLH 275SLM-UL 230V AC"
Nagrzewnica wentylatorowa FLH 275 SLM zapobiega tworzeniu się kondensacji i zapewnia równomierną temperaturę powietrza wewnątrz obudów.
- Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
- Przetestowane zgodnie ze specyfikacjami dotyczącymi taboru kolejowego - Odporny na wstrząsy i drgania
- Odporność na wstrząsy i drgania - Zastosowanie w takich branżach jak energetyka wiatrowa, telekomunikacja i inne maszyny mobilne
- Wbudowany termostat - Automatyczne sterowanie bez konieczności instalowania urządzenia sterującego
- Kompaktowa konstrukcja - Oszczędność miejsca
- Moc grzewcza elektryczna
- 275 W
- W zestawie wentylator
- Tak (1)
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Maks. temperatura powierzchni (°C)
- 70 °C
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-70 °C
- Rodzaj połączenia
- Zacisk sprężynowy
- Masa produktu (kg)
- 1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076544
- ETIM-Class
- EC000737
- Wymiary produktu (mm)
- 108 mm x 87 mm x 126 mm
- Moc grzewcza elektryczna
- 275 W
- W zestawie wentylator
- Tak (1)
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Maks. temperatura powierzchni (°F)
- 158 °F
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-158 °F
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Rodzaj połączenia
- Zacisk sprężynowy
- Waga produktu (funtów)
- 2,205 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076544
- ETIM-Class
- EC000737
- Wymiary produktu (cale)
- 4.25 inch x 3.43 inch x 4.96 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 398.97 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 398.97 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 399.94 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 142.16 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.3 KB | Download | |
| Manual FLH 275 SLM | N/A | 399.94 KB | Download | |
| Conformity FLH_250-1000 | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 275SLM-UL 230V AC
- X
- 118 mm
- Y
- 110.5 mm
- Z1
- 71 mm
- Z2
- 9.5 mm
- X
- 4.65 in
- Y
- 4.35 in
- Z1
- 2.8 in
- Z2
- 0.37 in
Wymiary