You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "FLH-TF 200 rad.heat. 200W 115AC"

  • Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
  • Zapięcie zatrzaskowe
    do szyny DIN 35 mm jest
    wbudowane - Łatwy montaż
  • Konstrukcja bez wentylatora - Solidna konstrukcja i długa żywotność produktu
  • Konstrukcja obsługująca szeroki zakres napięcia wejściowego (xx–xx V AC) - Ułatwia wdrażanie na całym świecie i zmniejsza złożoność wariantów
  • Ogrzewanie newralgicznych miejsc w dużych obudowach - Dostarcza ciepło tylko tam, gdzie jest to potrzebne
Dane techniczne
Moc grzewcza elektryczna
200 W
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (60 Hz)
103-126 V
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-70 °C
Zakres wartości zadanej temperatury (°C)
-40-70 °C
Rodzaj połączenia
Zacisk sprężynowy
Masa produktu (kg)
1 kg
GTIN (EAN)
4061131076032
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (mm)
140 mm x 102 mm x 137 mm
Moc grzewcza elektryczna
200 W
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (60 Hz)
103-126 V
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-158 °F
Zakres wartości zadanej temperatury (°F)
-40-158 °F
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Rodzaj połączenia
Zacisk sprężynowy
Waga produktu (funtów)
2,2 lb.
GTIN (EAN)
4061131076032
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (cale)
5.5 inch x 4 inch x 5.375 inch
Description Language Type Size Link
User manual short DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 67.04 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.69 MB Download

Technical Drawings

FLH-TF 200 rad.heat. 200W 115AC

Wymiary
L
500 mm
X
70 mm
Y1
215 mm
Y2
35 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
8.46 in
Y2
1.38 in
Z
1.97 in