Convection Heaters
FLH-TF 400
Grzejnik konwekcyjny 400W zacisk
115VAC CLP CE UL
Numer produktu:
17040015407
- Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
- Zapięcie zatrzaskowe
do szyny DIN 35 mm jest
wbudowane - Łatwy montaż
- Konstrukcja bez wentylatora - Solidna konstrukcja i długa żywotność produktu
- Konstrukcja obsługująca szeroki zakres napięcia wejściowego (xx–xx V AC) - Ułatwia wdrażanie na całym świecie i zmniejsza złożoność wariantów
- Ogrzewanie newralgicznych miejsc w dużych obudowach - Dostarcza ciepło tylko tam, gdzie jest to potrzebne
Informacje dot. produktu "FLH-TF 400 rad.heat. 400W 115AC"
- Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
- Zapięcie zatrzaskowe
do szyny DIN 35 mm jest
wbudowane - Łatwy montaż
- Konstrukcja bez wentylatora - Solidna konstrukcja i długa żywotność produktu
- Konstrukcja obsługująca szeroki zakres napięcia wejściowego (xx–xx V AC) - Ułatwia wdrażanie na całym świecie i zmniejsza złożoność wariantów
- Ogrzewanie newralgicznych miejsc w dużych obudowach - Dostarcza ciepło tylko tam, gdzie jest to potrzebne
- Moc grzewcza elektryczna
- 400 W
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 103-126 V
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-70 °C
- Zakres wartości zadanej temperatury (°C)
- -40-70 °C
- Rodzaj połączenia
- Zacisk sprężynowy
- Masa produktu (kg)
- 1,4 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076988
- ETIM-Class
- EC000737
- Wymiary produktu (mm)
- 191 mm x 102 mm x 137 mm
- Moc grzewcza elektryczna
- 400 W
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 103-126 V
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-158 °F
- Zakres wartości zadanej temperatury (°F)
- -40-158 °F
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Rodzaj połączenia
- Zacisk sprężynowy
- Waga produktu (funtów)
- 3 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076988
- ETIM-Class
- EC000737
- Wymiary produktu (cale)
- 7.5 inch x 4 inch x 5.375 inch
Dane techniczne
Technical Drawings
FLH-TF 400 rad.heat. 400W 115AC
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 215 mm
- Y2
- 35 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 8.46 in
- Y2
- 1.38 in
- Z
- 1.97 in
Wymiary