You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% rF"

Higrostaty z serii FLZ włączają grzejniki szaf sterowniczych lub wentylatory z filtrem w przypadku przekroczenia ustawionej wartości wilgotności względnej. Wilgotność względna jest utrzymywana powyżej punktu rosy, co zapobiega kondensacji wody na elementach elektrycznych oraz korozji niezabezpieczonych elementów blaszanych. Elektroniczne urządzenie kombinowane łączy termostat i higrostat w jednej obudowie, a jednocześnie monitoruje wilgotność względną i temperaturę niezależnie od siebie.

  • Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
  • Zintegrowane zapięcie zatrzaskowe - Umożliwia szybki i łatwy montaż na szynie DIN
Dane techniczne
Numer pozycji
17207000000
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
2 A
Zakres wartości zadanej wilgotności względnej
40-90 rH%
Maksymalna moc przełączania
2
Typ sondy
Taśma poliamidowa
Odpowiednie dla
do grzałki/wentylatora filtra
Rodzaj funkcji przełącznika 1
Przełączanie (NO/NC)
Wdrożenie urządzenia
Hygrostat
Zakres napięcia (50 Hz)
24-250 V
Zakres napięcia (60 Hz)
24-250 V
Zakres napięcia (DC)
24-48 V
Rodzaj jednostki miary
RH
Rodzaj przełączania (elektryczny / mechaniczny)
mechaniczny
Higrostat różnicy temperatur przełączający (%)
4 %
Higrostat z tolerancją punktu przełączania (K)
±1 %
Masa produktu (kg)
0,05 kg
GTIN (EAN)
4061131079071
ETIM-Class
EC004587
Wymiary produktu (mm)
64 mm x 37 mm x 46 mm
Numer pozycji
17207000000
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
2 A
Zakres wartości zadanej wilgotności względnej
40-90 rH%
Maksymalna moc przełączania
2
Typ sondy
Taśma poliamidowa
Odpowiednie dla
do grzałki/wentylatora filtra
Rodzaj funkcji przełącznika 1
Przełączanie (NO/NC)
Wdrożenie urządzenia
Hygrostat
Zakres napięcia (50 Hz)
24-250 V
Zakres napięcia (60 Hz)
24-250 V
Zakres napięcia (DC)
24-48 V
Rodzaj jednostki miary
RH
Rodzaj przełączania (elektryczny / mechaniczny)
mechaniczny
Higrostat różnicy temperatur przełączający (%)
4 %
Higrostat z tolerancją punktu przełączania (K)
±1 %
Waga produktu (funtów)
0,11 lb.
GTIN (EAN)
4061131079071
ETIM-Class
EC004587
Wymiary produktu (cale)
2.52 inch x 1.46 inch x 1.81 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 294.86 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 218.09 KB Download
Product sheet DE pdf 573.6 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 572.19 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 600 N/A pdf 294.86 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% rF

Wymiary
X
37 mm
Y
60 mm
Z
47 mm
X
1.46 in
Y
2.36 in
Z
1.85 in