You are currently viewing content for: Seszele · polski

Informacje dot. produktu "PEF 180 fan holder 230V"

Wentylator wewnętrzny PEF 180 jest przeznaczony do rozprowadzania zimnego powietrza wewnątrz szaf elektrycznych. Nadaje się on szczególnie do długich rzędów szaf chłodzonych przez jedno urządzenie i jest zazwyczaj stosowany w połączeniu z agregatami chłodniczymi lub wymiennikami ciepła typu powietrze-woda.

  • Przeznaczone do integracji systemowej - Zoptymalizowane do stosowania z urządzeniami chłodniczymi oraz wymiennikami ciepła typu powietrze-woda
  • Wentylator do wewnętrznej cyrkulacji powietrza - Zapewnia równomierny rozkład przepływu powietrza w dużych obudowach
Dane techniczne
Rodzaj napięcia
AC
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 50 Hz (m³/h)
160 m³/h
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
160 m³/h
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
230 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
230 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
40 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
40 dB(A)
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
20
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Wymiary produktu (mm)
55 mm x 205 mm x 160 mm
Masa produktu (kg)
0,92 kg
GTIN (EAN)
4061131082170
ETIM-Class
EC000320
Rodzaj napięcia
AC
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
230 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
230 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
40 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
40 dB(A)
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
20
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Wymiary produktu (cale)
2.17 inch x 8.07 inch x 6.3 inch
Waga produktu (funtów)
2,05 lb.
GTIN (EAN)
4061131082170
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 208.56 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.56 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 769.72 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 46.13 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 28.18 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.19 MB Download
Supplement PEF 180 N/A pdf 769.72 KB Download
Conformity PEF 180 N/A pdf 46.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507012_Rev00_Sep21_PEF_180.pdf N/A pdf 28.18 KB Download