Internal Fan
PEF 180
Wentylator wewnętrzny PEF 170m³/h
IP20/NEMA nieklasyfikowane 9006
Numer produktu:
18110000002
Wentylator wewnętrzny PEF 180 jest przeznaczony do rozprowadzania zimnego powietrza wewnątrz szaf elektrycznych. Nadaje się on szczególnie do długich rzędów szaf chłodzonych przez jedno urządzenie i jest zazwyczaj stosowany w połączeniu z agregatami chłodniczymi lub wymiennikami ciepła typu powietrze-woda.
- Przeznaczone do integracji systemowej - Zoptymalizowane do stosowania z urządzeniami chłodniczymi oraz wymiennikami ciepła typu powietrze-woda
- Wentylator do wewnętrznej cyrkulacji powietrza - Zapewnia równomierny rozkład przepływu powietrza w dużych obudowach
Informacje dot. produktu "PEF 180 fan holder 24V DC"
Wentylator wewnętrzny PEF 180 jest przeznaczony do rozprowadzania zimnego powietrza wewnątrz szaf elektrycznych. Nadaje się on szczególnie do długich rzędów szaf chłodzonych przez jedno urządzenie i jest zazwyczaj stosowany w połączeniu z agregatami chłodniczymi lub wymiennikami ciepła typu powietrze-woda.
- Przeznaczone do integracji systemowej - Zoptymalizowane do stosowania z urządzeniami chłodniczymi oraz wymiennikami ciepła typu powietrze-woda
- Wentylator do wewnętrznej cyrkulacji powietrza - Zapewnia równomierny rozkład przepływu powietrza w dużych obudowach
- Rodzaj napięcia
- DC
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy prądzie stałym (m³/h)
- 170 m³/h
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy prądu stałego
- 24 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) DC
- 40 dB(A)
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 20
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9006
- Wymiary produktu (mm)
- 55 mm x 205 mm x 160 mm
- Masa produktu (kg)
- 0,57 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131082194
- ETIM-Class
- EC000320
- Rodzaj napięcia
- DC
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy prądu stałego
- 24 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) DC
- 40 dB(A)
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 20
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9006
- Wymiary produktu (cale)
- 2.17 inch x 8.07 inch x 6.3 inch
- Waga produktu (funtów)
- 1,27 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082194
- ETIM-Class
- EC000320
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 208.56 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.56 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 769.72 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 46.13 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 28.18 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.19 MB | Download |
| Supplement PEF 180 | N/A | 769.72 KB | Download | |
| Conformity PEF 180 | N/A | 46.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507012_Rev00_Sep21_PEF_180.pdf | N/A | 28.18 KB | Download |