Hygrostats & Hygrotherms
FLZ 610
Hygroterm/termostat FLZ elektryczny Przełączanie (NO/NC) do grzałki/wentylatora filtra
40-90rH% 4%±1% 0-60°C 2K ±1%
Numer produktu:
17218100005
- Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
- Zintegrowane zapięcie zatrzaskowe - Umożliwia szybki i łatwy montaż na szynie DIN
Informacje dot. produktu "FLZ 610 HYGR. 230 AC 40-90% rF"
- Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
- Zintegrowane zapięcie zatrzaskowe - Umożliwia szybki i łatwy montaż na szynie DIN
- Numer pozycji
- 17218100005
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 8 A
- Zakres wartości zadanej wilgotności względnej
- 40-90 rH%
- Różnica temperatur przełączania (K)
- 2 K
- Tolerancja punktu przełączania (K)
- ±1 K
- Maksymalna wartość zadana temperatury (°C)
- 60 °C
- Minimalna wartość zadana temperatury (°C)
- 0 °C
- Zakres wartości zadanej temperatury (°C)
- 0-60 °C
- Typ sondy
- Czujnik elektroniczny
- Odpowiednie dla
- do grzałki/wentylatora filtra
- Rodzaj funkcji przełącznika 1
- Przełączanie (NO/NC)
- Wdrożenie urządzenia
- Hygrostat / Thermostat
- Typ urządzenia 1
- Thermostat
- Typ urządzenia 2 (w przypadku urządzenia kombinowanego)
- Thermostat
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 120-240 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 120-240 V
- Zakres napięcia (DC)
- 24-24 V
- Rodzaj jednostki miary
- °C
- Rodzaj jednostki miary (druga skala dla bliźniaków)
- RH
- Rodzaj przełączania (elektryczny / mechaniczny)
- elektryczny
- Higrostat różnicy temperatur przełączający (%)
- 4 %
- Higrostat z tolerancją punktu przełączania (K)
- ±1 %
- Masa produktu (kg)
- 0,45 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131079231
- ETIM-Class
- EC004587
- Wymiary produktu (mm)
- 81 mm x 59 mm x 37 mm
- Numer pozycji
- 17218100005
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 8 A
- Zakres wartości zadanej wilgotności względnej
- 40-90 rH%
- Różnica temperatur przełączania (K)
- 2 K
- Tolerancja punktu przełączania (K)
- ±1 K
- Maksymalna wartość zadana temperatury (°F)
- 140 °F
- Minimalna wartość zadana temperatury (°F)
- 32 °F
- Zakres wartości zadanej temperatury (°F)
- 32-140 °F
- Typ sondy
- Czujnik elektroniczny
- Odpowiednie dla
- do grzałki/wentylatora filtra
- Rodzaj funkcji przełącznika 1
- Przełączanie (NO/NC)
- Wdrożenie urządzenia
- Hygrostat / Thermostat
- Typ urządzenia 1
- Thermostat
- Typ urządzenia 2 (w przypadku urządzenia kombinowanego)
- Thermostat
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 120-240 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 120-240 V
- Zakres napięcia (DC)
- 24-24 V
- Rodzaj jednostki miary
- °C
- Rodzaj jednostki miary (druga skala dla bliźniaków)
- RH
- Rodzaj przełączania (elektryczny / mechaniczny)
- elektryczny
- Higrostat różnicy temperatur przełączający (%)
- 4 %
- Higrostat z tolerancją punktu przełączania (K)
- ±1 %
- ETIM-Class
- EC004587
- GTIN (EAN)
- 4061131079231
- Waga produktu (funtów)
- 0,992 lb.
- Wymiary produktu (cale)
- 3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 610 | N/A | 407.76 KB | Download | |
| FLZ 610 HYGR. 230 AC 40-90% rF | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| FLZ 610 HYGR. 230 AC 40-90% rF | N/A | 33.81 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |