You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "FM PF 2x000 119 x119 300pcs"

Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54). They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Dane techniczne
Numer pozycji
18611600188
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Rodzaj materiału filtracyjnego
mata filtracyjna z polaru
Wymiary wycięcia (cale)
4.69 inch x 4.69 inch
Kolor produktu
Biały
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-100 °C
Masa produktu (kg)
0,005 kg
GTIN (EAN)
4061131250173
ETIM-Class
EC002513
Wymiary produktu (mm)
119 mm x 119 mm x 19 mm
Numer pozycji
18611600188
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Rodzaj materiału filtracyjnego
mata filtracyjna z polaru
Wymiary wycięcia (cale)
4.69 inch x 4.69 inch
Kolor produktu
Biały
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-212 °F
Waga produktu (funtów)
0,011 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131250173
Wymiary produktu (cale)
4.69 inch x 4.69 inch x 0.75 inch