You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "FM PF 2x000 119 x119 5pcs"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.

The pictured pack of 5 is suitable for the original Pfannenberg filter fans and exhaust filters of size 2 (PF2x and PFA2x).
Dane techniczne
Numer pozycji
18611600030
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Rodzaj materiału filtracyjnego
mata filtracyjna z polaru
Wymiary wycięcia (cale)
4.69 inch x 4.69 inch
Kolor produktu
Biały
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-100 °C
Masa produktu (kg)
0,013 kg
GTIN (EAN)
4061131087816
ETIM-Class
EC002513
Wymiary produktu (mm)
119 mm x 119 mm x 85 mm
Numer pozycji
18611600030
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Rodzaj materiału filtracyjnego
mata filtracyjna z polaru
Wymiary wycięcia (cale)
4.69 inch x 4.69 inch
Kolor produktu
Biały
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-212 °F
Waga produktu (funtów)
0,03 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131087816
Wymiary produktu (cale)
4.69 inch x 4.69 inch x 3.35 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 209.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 209.83 KB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 N/A pdf 32.26 KB Download
Supplem. PFx spare filter mat N/A pdf 458.94 KB Download