You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "NS100 R 18-56DC IP65 3000"

Sygnalizatory dźwiękowe serii PFIRE zapewniają zgodną z normami sygnalizację akustyczną alarmu pożarowego w budynkach użyteczności publicznej i komercyjnych. Umożliwiają one niezawodne powiadamianie i ewakuację, zapewniając jednocześnie wysoką efektywność energetyczną oraz elastyczną integrację.

  • Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Dane techniczne
Numer pozycji
23280630010
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-48 V
Zakres napięcia (DC)
18-56 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,028 A
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
103 dB(A)
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-12 dB
Liczba tonów alarmowych
32
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
2
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-70 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
65
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
PC/ABS
Rozmiar przepustu kablowego
M20
GTIN (EAN)
4061131260684
ETIM-Class
EC001354
Wymiary produktu (mm)
80 mm x 104 mm x 104 mm
Numer pozycji
23280630010
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-48 V
Zakres napięcia (DC)
18-56 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,028 A
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
103 dB(A)
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-12 dB
Liczba tonów alarmowych
32
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
2
Zakres temperatur roboczych (°F)
-13-158 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
65
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
PC/ABS
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
0,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131260684
ETIM-Class
EC001354
Wymiary produktu (cale)
3.15 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.34 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.45 KB Download
Certificate EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 324.24 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 460.92 KB Download
Product sheet DE PDF 320.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 320.16 KB Download