Patrol
PA 1
Patrol Sygnalizator dźwiękowy 105dB
12-48VDC RAL3000
Numer produktu:
23310630000
Sygnalizatory dźwiękowe z serii PATROL zapewniają niezawodną sygnalizację akustyczną do zastosowań związanych ze wskazywaniem, ostrzeganiem i alarmowaniem w środowiskach przemysłowych. Ich elastyczna konstrukcja, wysoka wydajność oraz łatwy montaż sprzyjają bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji.
- Doskonała penetracja akustyczna - Przenika przez przeszkody, takie jak ściany i drzwi, zmniejszając liczbę wymaganych sygnalizatorów dźwiękowych
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Niezgubne uszczelki i śruby - Bezpieczna i łatwa obsługa zapewniająca szybsze okablowanie i montaż
- Okablowanie wyłącznie w podstawie obudowy - Unikanie niepraktycznego montażu wymagającego trzech osób, co zapewnia łatwą i bezbłędną instalację
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Informacje dot. produktu "PA 1 10-57DC"
Sygnalizatory dźwiękowe z serii PATROL zapewniają niezawodną sygnalizację akustyczną do zastosowań związanych ze wskazywaniem, ostrzeganiem i alarmowaniem w środowiskach przemysłowych. Ich elastyczna konstrukcja, wysoka wydajność oraz łatwy montaż sprzyjają bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji.
- Doskonała penetracja akustyczna - Przenika przez przeszkody, takie jak ściany i drzwi, zmniejszając liczbę wymaganych sygnalizatorów dźwiękowych
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Niezgubne uszczelki i śruby - Bezpieczna i łatwa obsługa zapewniająca szybsze okablowanie i montaż
- Okablowanie wyłącznie w podstawie obudowy - Unikanie niepraktycznego montażu wymagającego trzech osób, co zapewnia łatwą i bezbłędną instalację
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Numer pozycji
- 23310630000
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-48 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10-57 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Znamionowy pobór prądu prądu stałego
- 0,08 A
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 105 dB(A)
- Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
- -12 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 80
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 4
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Mieszanka PC/ABS
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Masa jednostki opakowaniowej (kg)
- 0,45 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131145189
- ETIM-Class
- EC001354
- Wymiary produktu (mm)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- Numer pozycji
- 23310630000
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-48 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10-57 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Znamionowy pobór prądu prądu stałego
- 0,08 A
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 105 dB(A)
- Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
- -12 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 80
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 4
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Mieszanka PC/ABS
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Waga produktu (funtów)
- 0,6 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131145189
- ETIM-Class
- EC001354
- Wymiary produktu (cale)
- 3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 3.64 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.64 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.67 MB | Download | |
| Certificate CNBOP | PL | 1013.74 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 299.03 KB | Download | |
| Certificate EN5423 UK | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 200.08 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 692.8 KB | Download | |
| Certificate DOP | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.28 MB | Download | |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 181.18 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506671_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf | N/A | 56.05 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507024_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf | N/A | 33.06 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 | N/A | 1.48 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 1 | N/A | 2.67 MB | Download |
| Wielkość zasięgu akustycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wymagany poziom ciśnienia akustycznego | Obszar zasięgu akustycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.6 | 4.7 | 5.5 | |
| 85 dB (A) | 8.1 | 8.4 | 9.8 | |
| 80 dB (A) | 14.4 | 14.9 | 17.4 | |
| 75 dB (A) | 25.6 | 26.5 | 30.9 | |
| Wielkość zasięgu akustycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wymagany poziom ciśnienia akustycznego | Obszar zasięgu akustycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 14.9 | 15.5 | 18.0 | |
| 85 dB (A) | 26.6 | 27.5 | 32.0 | |
| 80 dB (A) | 47.2 | 48.9 | 57.0 | |
| 75 dB (A) | 84.0 | 86.9 | 101.3 | |