You are currently viewing content for: Holandia · polski

Informacje dot. produktu "P 450 TLA 115/230V AC RO"

Sygnalizatory świetlne z serii SPECTRA stanowią kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania do sygnalizacji optycznej stanu i sygnału ostrzegawczego. Ich kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwą integrację z maszynami, panelami sterowania i obudowami.

  • Technologia LED o długiej żywotności - Zapewnia niezawodną, bezobsługową pracę
  • Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Dane techniczne
Numer pozycji
21355645000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
103.5-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowy pobór prądu DC (błysk światła 1 Hz) (średnie napięcie znamionowe)
0,09 A
Natężenie światła (cd)
60 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
179,54 m
Typ lampy
LED
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-50 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
65
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Masa produktu (kg)
0,41 kg
GTIN (EAN)
4061131129431
ETIM-Class
EC001353
Wymiary produktu (mm)
177 mm x 140 mm x 140 mm
Numer pozycji
21355645000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
103.5-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowy pobór prądu DC (błysk światła 1 Hz) (średnie napięcie znamionowe)
0,09 A
Natężenie światła (cd)
60 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
589,06 ft.
Typ lampy
LED
Zakres temperatur roboczych (°F)
-13-122 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
65
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Waga produktu (funtów)
0,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131129431
ETIM-Class
EC001353
Wymiary produktu (cale)
6.97 inch x 5.51 inch x 5.51 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 420.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 420.45 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 682.64 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manual P 450 TLA N/A pdf 682.64 KB Download
Conformity_CE_085506687_Rev10_Feb21_Spectra range_deu_eng.pdf N/A pdf 54.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507044_Rev00_Sep21_Spectra range.pdf N/A pdf 31.47 KB Download