Spectra
P 450-TL
Spectra Sygnalizacja świetlna LED 60cd
12-24VDC RAL7035 RD
Numer produktu:
21355635000
Sygnalizatory świetlne z serii SPECTRA stanowią kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania do sygnalizacji optycznej stanu i sygnału ostrzegawczego. Ich kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwą integrację z maszynami, panelami sterowania i obudowami.
- Technologia LED o długiej żywotności - Zapewnia niezawodną, bezobsługową pracę
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Informacje dot. produktu "P 450 TLA 12/24 DC RO"
Sygnalizatory świetlne z serii SPECTRA stanowią kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania do sygnalizacji optycznej stanu i sygnału ostrzegawczego. Ich kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwą integrację z maszynami, panelami sterowania i obudowami.
- Technologia LED o długiej żywotności - Zapewnia niezawodną, bezobsługową pracę
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Numer pozycji
- 21355635000
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10.8-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Znamionowy pobór prądu DC (błysk światła 1 Hz) (średnie napięcie znamionowe)
- 0,18 A
- Natężenie światła (cd)
- 60 cd
- kolor soczewki
- Czerwony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 179,54 m
- Typ lampy
- LED
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -25-50 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 65
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Poliwęglan
- Masa produktu (kg)
- 0,41 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131129400
- ETIM-Class
- EC001353
- Wymiary produktu (mm)
- 177 mm x 140 mm x 140 mm
- Numer pozycji
- 21355635000
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10.8-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Znamionowy pobór prądu DC (błysk światła 1 Hz) (średnie napięcie znamionowe)
- 0,18 A
- Natężenie światła (cd)
- 60 cd
- kolor soczewki
- Czerwony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 589,06 ft.
- Typ lampy
- LED
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -13-122 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 65
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Poliwęglan
- Waga produktu (funtów)
- 0,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131129400
- ETIM-Class
- EC001353
- Wymiary produktu (cale)
- 6.97 inch x 5.51 inch x 5.51 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 420.45 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 420.45 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 682.64 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manual P 450 TLA | N/A | 682.64 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506687_Rev10_Feb21_Spectra range_deu_eng.pdf | N/A | 54.49 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507044_Rev00_Sep21_Spectra range.pdf | N/A | 31.47 KB | Download |