You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PA 20 24 AC"

Sygnalizatory dźwiękowe z serii PATROL zapewniają niezawodną sygnalizację akustyczną do zastosowań związanych ze wskazywaniem, ostrzeganiem i alarmowaniem w środowiskach przemysłowych. Ich elastyczna konstrukcja, wysoka wydajność oraz łatwy montaż sprzyjają bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji.

  • Doskonała penetracja akustyczna - Przenika przez przeszkody, takie jak ściany i drzwi, zmniejszając liczbę wymaganych sygnalizatorów dźwiękowych
  • Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
  • Niezgubne uszczelki i śruby - Bezpieczna i łatwa obsługa zapewniająca szybsze okablowanie i montaż
  • Okablowanie wyłącznie w podstawie obudowy - Unikanie niepraktycznego montażu wymagającego trzech osób, co zapewnia łatwą i bezbłędną instalację
  • Zapasowe zaciski elektryczne - Łatwe okablowanie i połączenie łańcuchowe w instalacjach wieloukładowych
Dane techniczne
Numer pozycji
23370300000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
24-24 V
Zakres napięcia (50 Hz)
21.6-26.4 V
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
1,6 A
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
122 dB(A)
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-9 dB
Liczba tonów alarmowych
80
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
Mieszanka PC/ABS
Rozmiar przepustu kablowego
M20
GTIN (EAN)
4061131147725
ETIM-Class
EC001354
Wymiary produktu (mm)
170 mm x 214 mm x 181 mm
Numer pozycji
23370300000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
24-24 V
Zakres napięcia (50 Hz)
21.6-26.4 V
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
1,6 A
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
122 dB(A)
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-9 dB
Liczba tonów alarmowych
80
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
Mieszanka PC/ABS
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
4,85 lb.
GTIN (EAN)
4061131147725
ETIM-Class
EC001354
Wymiary produktu (cale)
6.69 inch x 8.43 inch x 7.13 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.2 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 489.79 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 327.26 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.52 MB Download
Product sheet DE PDF 4.13 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.13 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 524.32 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Conformity_CE_085506672_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA10_PA20.pdf N/A pdf 56.66 KB Download
Conformity_UKCA_085507025_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA10_PA20.pdf N/A pdf 33.1 KB Download
Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 N/A pdf 1.67 MB Download
MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. N/A pdf 4.52 MB Download
Wielkość zasięgu akustycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Wymagany poziom ciśnienia akustycznego Obszar zasięgu akustycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
90 dB (A) 27.1 30.9 32.7
85 dB (A) 48.1 54.9 58.1
80 dB (A) 85.6 97.7 103.3
75 dB (A) 152.2 173.7 183.6

Technical Drawings