You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PA X 20-10 24 DC BU RAL 7035"

Połączone sygnalizatory dźwiękowe i świetlne z serii PATROL zapewniają niezawodną sygnalizację akustyczną i optyczną w zastosowaniach związanych ze wskazywaniem, ostrzeganiem i alarmowaniem. Ich wysoka wydajność, elastyczna konfiguracja oraz łatwy montaż sprawiają, że stanowią one bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie dla środowisk przemysłowych.

  • Doskonała penetracja akustyczna - Przenika przez przeszkody, takie jak ściany i drzwi, zmniejszając liczbę wymaganych sygnalizatorów dźwiękowych
  • Elastyczne połączenie - Sygnalizacja akustyczna i optyczna mogą działać razem lub osobno, w zależności od potrzeb
  • Niezależne sterowanie sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym - Elastyczne tryby sygnalizacji, np. dla alarmów wstępnych i głównych
  • Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
  • Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
Dane techniczne
Numer pozycji
23371807055
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
18-30 V
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
1,48 A
Rodzaj napięcia
DC
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
122 dB(A)
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-9 dB
Liczba tonów alarmowych
80
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
Natężenie światła (cd)
54 cd
kolor soczewki
Niebieski
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Mieszanka PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Masa produktu (kg)
2,191 kg
GTIN (EAN)
4061131148098
ETIM-Class
EC000195
Wymiary produktu (mm)
270 mm x 214 mm x 181 mm
Numer pozycji
23371807055
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
18-30 V
Rodzaj napięcia
DC
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
122 dB(A)
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-9 dB
Liczba tonów alarmowych
80
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
Natężenie światła (cd)
54 cd
kolor soczewki
Niebieski
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Mieszanka PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Waga produktu (funtów)
4,83 lb.
GTIN (EAN)
4061131148098
ETIM-Class
EC000195
Wymiary produktu (cale)
10.63 inch x 8.43 inch x 7.13 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 694.5 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 925.58 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 609.37 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.52 MB Download
Product sheet DE PDF 4.08 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.08 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 52.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 32.65 KB Download
Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 N/A pdf 1.67 MB Download
MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. N/A pdf 4.52 MB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 6.7 5.9 10.7
Ostrzeżenie 13.4 11.8 21.4
Informacja 30.2 26.6 48.2
Wielkość zasięgu akustycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Wymagany poziom ciśnienia akustycznego Obszar zasięgu akustycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
90 dB (A) 27.1 30.9 32.7
85 dB (A) 48.1 54.9 58.1
80 dB (A) 85.6 97.7 103.3
75 dB (A) 152.2 173.7 183.6

Technical Drawings