You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PAS 6133 230V 7035"

Wykorzystanie powietrza otoczenia do regulacji temperatury w obudowie stanowi najbardziej ekonomiczny i energooszczędny sposób chłodzenia. W wielu zastosowaniach powietrze otoczenia jest zanieczyszczone pyłem, cieczami lub gazami, co może spowodować uszkodzenie elementów zainstalowanych w obudowie w przypadku ich kontaktu z tymi zanieczyszczeniami. W związku z tym zastosowanie wentylatora z filtrem nie wchodzi już w grę. Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze firmy Pfannenberg stanowią idealne rozwiązanie dla tych obszarów zastosowań.

Wykorzystanie powietrza otoczenia do zarządzania temperaturą w obudowie stanowi najbardziej ekonomiczny i energooszczędny sposób chłodzenia. W wielu zastosowaniach powietrze otoczenia jest zanieczyszczone pyłem, cieczami lub gazami, co może spowodować uszkodzenie elementów zamontowanych w obudowie w przypadku ich kontaktu. W związku z tym zastosowanie wentylatora z filtrem nie wchodzi już w grę. Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze firmy Pfannenberg stanowią idealne rozwiązanie dla tych obszarów zastosowań.

  • Konstrukcja zajmująca mało miejsca - Smukły profil minimalizuje ingerencję w obudowę i pozwala zachować cenną przestrzeń w szafie
  • Instalacja umożliwiająca modernizację - Konstrukcja uszczelki ułatwiająca montaż eliminuje konieczność skomplikowanych przeróbek istniejących wycięć
  • Zoptymalizowany przepływ powietrza - Duża odległość między wlotem a wylotem zapobiega powstawaniu gorących punktów i zapewnia bezpieczną cyrkulację powietrza
  • Zabezpieczenie przed przegrzaniem - Dodatkowy termostat zapewnia niezawodne ostrzeganie w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury
  • Eksploatacja niewymagająca konserwacji - Konstrukcja praktycznie niewymagająca konserwacji minimalizuje przestoje
Dane techniczne
Numer pozycji
12982411055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
60 Hz
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
1,3 A
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
1,8 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
3,6 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
3,7 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Liczba faz
1
Wartość przed bezpiecznikiem
4 A
Moc cieplna jednostkowa (W/K)
65 W/K
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
50 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
25 °C
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Napięcie znamionowe 50 Hz
230 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Napięcie znamionowe 60 Hz
230 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
230-230 V
Rodzaj napięcia
AC
Natężenie przepływu powietrza chłodzącego ETIM
1175 m³/h
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
1175 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
1300 m³/h
Środowisko pracy
w pomieszczeniach
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-55 °C
Masa produktu (kg)
24,9 kg
GTIN (EAN)
4061131043867
ETIM-Class
EC002514
Wymiary produktu (mm)
937 mm x 410 mm x 199 mm
Numer pozycji
12982411055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
60 Hz
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
1,3 A
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
1,8 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
3,6 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
3,7 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Liczba faz
1
Wartość przed bezpiecznikiem
4 A
Moc cieplna jednostkowa (W/K)
65 W/K
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
122 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
77 °F
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Napięcie znamionowe 50 Hz
230 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Napięcie znamionowe 60 Hz
230 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
230-230 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
691 cfm
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
765 cfm
Środowisko pracy
w pomieszczeniach
Zakres temperatur roboczych (°F)
-13-131 °F
Waga produktu (funtów)
54,78 lb.
GTIN (EAN)
4061131043867
ETIM-Class
EC002514
Wymiary produktu (cale)
36.88 inch x 16.14 inch x 7.83 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.18 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 112.02 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 346.15 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 41.03 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 587.93 KB Download

Technical Drawings

PAS 6133 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Wymiary
A
662 mm
B
320 mm
C
562 mm
D
350 mm
E
55 mm
X
410 mm
Y
937 mm
Z
199 mm
A
26.06 in
B
12.6 in
C
22.13 in
D
13.78 in
E
2.17 in
X
16.14 in
Y
36.89 in
Z
7.83 in