Green Series PAS 6000
PAS 6203
Seria PAS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 100W/K
230VAC lt-gy
Numer produktu:
12983611055
Wykorzystanie powietrza otoczenia do regulacji temperatury w obudowie stanowi najbardziej ekonomiczny i energooszczędny sposób chłodzenia. W wielu zastosowaniach powietrze otoczenia jest zanieczyszczone pyłem, cieczami lub gazami, co może spowodować uszkodzenie elementów zainstalowanych w obudowie w przypadku ich kontaktu z tymi zanieczyszczeniami. W związku z tym zastosowanie wentylatora z filtrem nie wchodzi już w grę. Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze firmy Pfannenberg stanowią idealne rozwiązanie dla tych obszarów zastosowań.
Wykorzystanie powietrza otoczenia do zarządzania temperaturą w obudowie stanowi najbardziej ekonomiczny i energooszczędny sposób chłodzenia. W wielu zastosowaniach powietrze otoczenia jest zanieczyszczone pyłem, cieczami lub gazami, co może spowodować uszkodzenie elementów zamontowanych w obudowie w przypadku ich kontaktu. W związku z tym zastosowanie wentylatora z filtrem nie wchodzi już w grę. Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze firmy Pfannenberg stanowią idealne rozwiązanie dla tych obszarów zastosowań.
Wykorzystanie powietrza otoczenia do zarządzania temperaturą w obudowie stanowi najbardziej ekonomiczny i energooszczędny sposób chłodzenia. W wielu zastosowaniach powietrze otoczenia jest zanieczyszczone pyłem, cieczami lub gazami, co może spowodować uszkodzenie elementów zamontowanych w obudowie w przypadku ich kontaktu. W związku z tym zastosowanie wentylatora z filtrem nie wchodzi już w grę. Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze firmy Pfannenberg stanowią idealne rozwiązanie dla tych obszarów zastosowań.
- Konstrukcja zajmująca mało miejsca - Smukły profil minimalizuje ingerencję w obudowę i pozwala zachować cenną przestrzeń w szafie
- Instalacja umożliwiająca modernizację - Konstrukcja uszczelki ułatwiająca montaż eliminuje konieczność skomplikowanych przeróbek istniejących wycięć
- Zoptymalizowany przepływ powietrza - Duża odległość między wlotem a wylotem zapobiega powstawaniu gorących punktów i zapewnia bezpieczną cyrkulację powietrza
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem - Dodatkowy termostat zapewnia niezawodne ostrzeganie w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury
- Eksploatacja niewymagająca konserwacji - Konstrukcja praktycznie niewymagająca konserwacji minimalizuje przestoje
Informacje dot. produktu "PAS 6203 230V 7035"
Wykorzystanie powietrza otoczenia do regulacji temperatury w obudowie stanowi najbardziej ekonomiczny i energooszczędny sposób chłodzenia. W wielu zastosowaniach powietrze otoczenia jest zanieczyszczone pyłem, cieczami lub gazami, co może spowodować uszkodzenie elementów zainstalowanych w obudowie w przypadku ich kontaktu z tymi zanieczyszczeniami. W związku z tym zastosowanie wentylatora z filtrem nie wchodzi już w grę. Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze firmy Pfannenberg stanowią idealne rozwiązanie dla tych obszarów zastosowań.
Wykorzystanie powietrza otoczenia do zarządzania temperaturą w obudowie stanowi najbardziej ekonomiczny i energooszczędny sposób chłodzenia. W wielu zastosowaniach powietrze otoczenia jest zanieczyszczone pyłem, cieczami lub gazami, co może spowodować uszkodzenie elementów zamontowanych w obudowie w przypadku ich kontaktu. W związku z tym zastosowanie wentylatora z filtrem nie wchodzi już w grę. Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze firmy Pfannenberg stanowią idealne rozwiązanie dla tych obszarów zastosowań.
Wykorzystanie powietrza otoczenia do zarządzania temperaturą w obudowie stanowi najbardziej ekonomiczny i energooszczędny sposób chłodzenia. W wielu zastosowaniach powietrze otoczenia jest zanieczyszczone pyłem, cieczami lub gazami, co może spowodować uszkodzenie elementów zamontowanych w obudowie w przypadku ich kontaktu. W związku z tym zastosowanie wentylatora z filtrem nie wchodzi już w grę. Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze firmy Pfannenberg stanowią idealne rozwiązanie dla tych obszarów zastosowań.
- Konstrukcja zajmująca mało miejsca - Smukły profil minimalizuje ingerencję w obudowę i pozwala zachować cenną przestrzeń w szafie
- Instalacja umożliwiająca modernizację - Konstrukcja uszczelki ułatwiająca montaż eliminuje konieczność skomplikowanych przeróbek istniejących wycięć
- Zoptymalizowany przepływ powietrza - Duża odległość między wlotem a wylotem zapobiega powstawaniu gorących punktów i zapewnia bezpieczną cyrkulację powietrza
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem - Dodatkowy termostat zapewnia niezawodne ostrzeganie w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury
- Eksploatacja niewymagająca konserwacji - Konstrukcja praktycznie niewymagająca konserwacji minimalizuje przestoje
- Numer pozycji
- 12983611055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 1,3 A
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 1,7 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 3,5 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 3,3 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 69 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 2 A
- Moc cieplna jednostkowa (W/K)
- 100 W/K
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 55 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 20 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Napięcie znamionowe 50 Hz
- 230 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Napięcie znamionowe 60 Hz
- 230 V
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Natężenie przepływu powietrza chłodzącego ETIM
- 1175 m³/h
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 1175 m³/h
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
- 1300 m³/h
- Środowisko pracy
- w pomieszczeniach
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -25-55 °C
- Masa produktu (kg)
- 46,3 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043904
- ETIM-Class
- EC002514
- Wymiary produktu (mm)
- 1555 mm x 485 mm x 252 mm
- Numer pozycji
- 12983611055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 1,3 A
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 1,7 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 3,5 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 3,3 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 69 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 2 A
- Moc cieplna jednostkowa (W/K)
- 100 W/K
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 131 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 68 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Napięcie znamionowe 50 Hz
- 230 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Napięcie znamionowe 60 Hz
- 230 V
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 691 cfm
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
- 765 cfm
- Środowisko pracy
- w pomieszczeniach
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -13-131 °F
- Waga produktu (funtów)
- 101,2 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043904
- ETIM-Class
- EC002514
- Wymiary produktu (cale)
- 61.22 inch x 19.09 inch x 9.92 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.2 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 112.02 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 346.15 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 41.03 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 587.93 KB | Download | |
| Supplement PAX 6203 | N/A | 452.84 KB | Download |
Technical Drawings
PAS 6203 230V 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 17.5 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1552 mm
- Z
- 252 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 0.69 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 61.1 in
- Z
- 9.92 in
Wymiary