PC 2500
PC2500 WT CE HS STD
Industrial kompaktowa chłodziarka 2.8kW water/glycol
230VAC 50/60Hz R513A
Numer produktu:
42160253004
Nasze kompaktowe, wydajne i energooszczędne agregaty chłodnicze PC 2500 (typ NEMA 12) zapewniają niezawodne i wszechstronne chłodzenie cieczowe. Dzięki różnorodnym konfiguracjom seria PC 2500 spełnia wymagania szerokiego zakresu zastosowań. Wydajna konstrukcja w połączeniu z czynnikiem chłodniczym o niskim wskaźniku GWP gwarantuje przyjazną dla środowiska pracę.
- Kompaktowa chłodziarka typu „plug-and-play” zapewniająca szybki montaż i łatwą integrację - Bardzo szybki montaż bez skomplikowanych zagadnień technicznych, skrócony czas i obniżone koszty uruchomienia, szybkie uruchomienie oraz płynna integracja nawet w ograniczonych przestrzeniach lub w ramach istniejącej infrastruktury – minimalne przestoje, łatwiejsze wdrożenie i maksymalna elastyczność rozmieszczenia.
- Architektura zapewniająca szybką obsługę z łatwym dostępem, systemem filtrów typu „Quick-Swap” oraz inteligentną diagnostyką - Zapewnia skrócenie czasu konserwacji i obniżenie kosztów serwisowych, gwarantując szybsze i dokładniejsze wykrywanie i usuwanie usterek, dłuższą żywotność komponentów oraz, w ostatecznym rozrachunku, maksymalizację czasu sprawności maszyny.
- Konstrukcja wymagająca niewielkiej konserwacji - Zapewnia większą długoterminową niezawodność dzięki zmniejszonej częstotliwości konserwacji, szybszej wymianie filtrów, niższym kosztom serwisowania oraz niezmiennie wyższej dostępności w wymagających warunkach eksploatacyjnych
Informacje dot. produktu "PC2500 WT CE HS STD"
Nasze kompaktowe, wydajne i energooszczędne agregaty chłodnicze PC 2500 (typ NEMA 12) zapewniają niezawodne i wszechstronne chłodzenie cieczowe. Dzięki różnorodnym konfiguracjom seria PC 2500 spełnia wymagania szerokiego zakresu zastosowań. Wydajna konstrukcja w połączeniu z czynnikiem chłodniczym o niskim wskaźniku GWP gwarantuje przyjazną dla środowiska pracę.
- Kompaktowa chłodziarka typu „plug-and-play” zapewniająca szybki montaż i łatwą integrację - Bardzo szybki montaż bez skomplikowanych zagadnień technicznych, skrócony czas i obniżone koszty uruchomienia, szybkie uruchomienie oraz płynna integracja nawet w ograniczonych przestrzeniach lub w ramach istniejącej infrastruktury – minimalne przestoje, łatwiejsze wdrożenie i maksymalna elastyczność rozmieszczenia.
- Architektura zapewniająca szybką obsługę z łatwym dostępem, systemem filtrów typu „Quick-Swap” oraz inteligentną diagnostyką - Zapewnia skrócenie czasu konserwacji i obniżenie kosztów serwisowych, gwarantując szybsze i dokładniejsze wykrywanie i usuwanie usterek, dłuższą żywotność komponentów oraz, w ostatecznym rozrachunku, maksymalizację czasu sprawności maszyny.
- Konstrukcja wymagająca niewielkiej konserwacji - Zapewnia większą długoterminową niezawodność dzięki zmniejszonej częstotliwości konserwacji, szybszej wymianie filtrów, niższym kosztom serwisowania oraz niezmiennie wyższej dostępności w wymagających warunkach eksploatacyjnych
- Numer pozycji
- 42160253004
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7021
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Liczba faz
- 1
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 600 g
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 21,16 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 30 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 13 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
- Konfiguracja HS
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 80/20
- Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, W)
- 2800 W
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Wolnostojące
- F-Gas ready
- Tak
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
- 2800 W
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- PC2500
- Area of application (market)
- Przemysłowy
- Masa produktu (kg)
- 65 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131241720
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (mm)
- 473 mm x 654 mm x 708 mm
- Numer pozycji
- 42160253004
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7021
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Liczba faz
- 1
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 21,16 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 86 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 55 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
- Konfiguracja HS
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 80/20
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Wolnostojące
- F-Gas ready
- Tak
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
- 2800 W
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
- 9550 btu/h
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- PC2500
- Area of application (market)
- Przemysłowy
- Waga produktu (funtów)
- 143 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131241720
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (cale)
- 18.6 inch x 25.75 inch x 27.87 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 344.42 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 932.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 397.85 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 397.85 KB | Download | |
| 70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf | N/A | 2.59 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 3.79 MB | Download | |
| 70040-122_01-A-EN-DE-IT.pdf | N/A | 3.78 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 5.47 MB | Download | |
| CE-PC-IT-EN-D_5.0.pdf | N/A | 344.42 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 344.42 KB | Download | |
| DataSheet_42160253004_3.0.pdf | N/A | 35.98 KB | Download |
Technical Drawings
PC2500 WT CE HS STD
- X
- 708 mm
- Y
- 473 mm
- Z
- 654 mm
- X
- 27.87 in
- Y
- 18.62 in
- Z
- 25.75 in
Wymiary