You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PC2500 WT CE HSP STD"

Nasze kompaktowe, wydajne i energooszczędne agregaty chłodnicze PC 2500 (typ NEMA 12) zapewniają niezawodne i wszechstronne chłodzenie cieczowe. Dzięki różnorodnym konfiguracjom seria PC 2500 spełnia wymagania szerokiego zakresu zastosowań. Wydajna konstrukcja w połączeniu z czynnikiem chłodniczym o niskim wskaźniku GWP gwarantuje przyjazną dla środowiska pracę.

  • Kompaktowa chłodziarka typu „plug-and-play” zapewniająca szybki montaż i łatwą integrację - Bardzo szybki montaż bez skomplikowanych zagadnień technicznych, skrócony czas i obniżone koszty uruchomienia, szybkie uruchomienie oraz płynna integracja nawet w ograniczonych przestrzeniach lub w ramach istniejącej infrastruktury – minimalne przestoje, łatwiejsze wdrożenie i maksymalna elastyczność rozmieszczenia.
  • Architektura zapewniająca szybką obsługę z łatwym dostępem, systemem filtrów typu „Quick-Swap” oraz inteligentną diagnostyką - Zapewnia skrócenie czasu konserwacji i obniżenie kosztów serwisowych, gwarantując szybsze i dokładniejsze wykrywanie i usuwanie usterek, dłuższą żywotność komponentów oraz, w ostatecznym rozrachunku, maksymalizację czasu sprawności maszyny.
  • Konstrukcja wymagająca niewielkiej konserwacji - Zapewnia większą długoterminową niezawodność dzięki zmniejszonej częstotliwości konserwacji, szybszej wymianie filtrów, niższym kosztom serwisowania oraz niezmiennie wyższej dostępności w wymagających warunkach eksploatacyjnych
Dane techniczne
Numer pozycji
42160253005
Kolor obudowy/elementu RAL
7021
Częstotliwość znamionowa
60 Hz
Liczba faz
1
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Ilość czynnika chłodniczego (g)
600 g
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
21,16 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura płynu (°C)
30 °C
Min. temperatura płynu (°C)
13 °C
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
230-230 V
Rodzaj napięcia
AC
Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
Konfiguracja HSP
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 80/20
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, W)
2800 W
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
F-Gas ready
Tak
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
2800 W
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
PC2500
Area of application (market)
Przemysłowy
Masa produktu (kg)
65 kg
GTIN (EAN)
4061131241737
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (mm)
473 mm x 654 mm x 708 mm
Numer pozycji
42160253005
Kolor obudowy/elementu RAL
7021
Częstotliwość znamionowa
60 Hz
Liczba faz
1
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
21,16 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura płynu (°F)
86 °F
Min. temperatura płynu (°F)
55 °F
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
230-230 V
Rodzaj napięcia
AC
Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
Konfiguracja HSP
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 80/20
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
F-Gas ready
Tak
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
2800 W
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
9550 btu/h
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
PC2500
Area of application (market)
Przemysłowy
Waga produktu (funtów)
143 lb.
GTIN (EAN)
4061131241737
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (cale)
18.6 inch x 25.75 inch x 27.87 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.42 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 397.85 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 397.85 KB Download
70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf N/A pdf 2.59 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 3.79 MB Download
70040-122_01-A-EN-DE-IT.pdf N/A pdf 3.78 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 5.47 MB Download
CE-PC-IT-EN-D_5.0.pdf N/A pdf 344.42 KB Download
DataSheet_42160253005_5.0.pdf N/A pdf 37 KB Download

Technical Drawings

PC2500 WT CE HSP STD

Wymiary
X
708 mm
Y
473 mm
Z
654 mm
X
27.87 in
Y
18.62 in
Z
25.75 in