You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PCM 70 24DC IP67"

Urządzenia Peltiera firmy Pfannenberg zapewniają niezawodną klimatyzację obudów w zastosowaniach, w których kluczowe znaczenie mają kompaktowe wymiary, solidna konstrukcja i eksploatacja wymagająca niewielkiej konserwacji. Zaprojektowane z myślą o wymagających środowiskach przemysłowych, łączą funkcje chłodzenia i ogrzewania w jednym urządzeniu, umożliwiają montaż w dowolnej pozycji i nadają się do stosowania w szerokim zakresie temperatur otoczenia.

  • Najwyższy stosunek mocy do rozmiarów - Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
  • Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur (od -40°C do 70°C) - Możliwość stosowania na całym świecie
  • Klasa ochrony IP67/NEMA 4X - Nadaje się do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych
  • Działanie niezależne od położenia - Różnorodne możliwości montażu
  • Wysoka odporność na wstrząsy i drgania - Nadaje się do zastosowań mobilnych
Dane techniczne
Numer pozycji
15367080025
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Funkcja ogrzewania
Tak (1)
Prąd rozruchowy prądu stałego
6 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
20
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
67
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Częściowo wpuszczane
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
4X
Poziom hałasu (EN ISO 3741) DC
53 dB(A)
Moc grzewcza elektryczna
111 W
Znamionowy pobór mocy prądu stałego
108 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
8 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
70 W
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
70 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
-40 °C
Zakres napięcia (DC)
22-26 V
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrznego DC (m³/h)
240 m³/h
Przepływ powietrza w DC (m³/h)
142,71 m³/h
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 8 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (DC, W)
70 W
Masa produktu (kg)
3,02 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131264705
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
170 mm x 130 mm x 168 mm
Numer pozycji
15367080025
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Funkcja ogrzewania
Tak (1)
Prąd rozruchowy prądu stałego
6 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
20
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
67
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Częściowo wpuszczane
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
4X
Poziom hałasu (EN ISO 3741) DC
53 dB(A)
Moc grzewcza elektryczna
111 W
Znamionowy pobór mocy prądu stałego
108 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
8 A
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
158 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
-40 °F
Zakres napięcia (DC)
22-26 V
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrznego DC (cfm)
141,25 cfm
Przepływ powietrza w DC (cfm)
84 cfm
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 8 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (DC, BTU)
239 btu/h
Waga produktu (funtów)
6,66 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131264705
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
6.69 inch x 5.12 inch x 6.61 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 512.39 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 512.39 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.92 MB Download

Technical Drawings

PCM 70 24DC IP67

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Wymiary
A
289 mm
B
304 mm
C
304 mm
D
210 mm
E
7.5 mm
X
385 mm
Y
329 mm
Z1
178 mm
Z2
67 mm
A
11.38 in
B
11.97 in
C
11.97 in
D
8.27 in
E
0.3 in
X
15.16 in
Y
12.95 in
Z1
7.01 in
Z2
2.64 in