PF-RH
PF-RH-40000 WD
Mycie strumieniem wody Rainhood jasnoszary dla rozmiaru PF/PFA 4x000
lt-gy 7035 IPX6/NEMA3R/4
Numer produktu:
18182000016
Nasze osłony przeciwdeszczowe Pfannenberg (zgłoszone do opatentowania) charakteryzują się solidną konstrukcją spełniającą wymagania norm NEMA TYPE 3R/4/4x oraz IPx6 w połączeniu z wentylatorami filtrującymi Pfannenberg.
Informacje dot. produktu "PF-RH-40000 3R/4 7035"
Nasze osłony przeciwdeszczowe Pfannenberg (zgłoszone do opatentowania) charakteryzują się solidną konstrukcją spełniającą wymagania norm NEMA TYPE 3R/4/4x oraz IPx6 w połączeniu z wentylatorami filtrującymi Pfannenberg.
- Numer pozycji
- 18102000016
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- X6
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Odpowiedni PF(A) dla HPR i FM
- PF(A) 4X000
- Masa produktu (kg)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131082712
- Wymiary produktu (mm)
- 372 mm x 326 mm x 102 mm
- Numer pozycji
- 18102000016
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- X6
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Odpowiedni PF(A) dla HPR i FM
- PF(A) 4X000
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Waga produktu (funtów)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082712
- ETIM-Class
- EC002502
- Wymiary produktu (cale)
- 14.6 inch x 12.9 inch x 4 inch
Dane techniczne