You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PF-RH-40000 3R/4 ANSI61"

Nasze osłony przeciwdeszczowe Pfannenberg (zgłoszone do opatentowania) charakteryzują się solidną konstrukcją spełniającą wymagania norm NEMA TYPE 3R/4/4x oraz IPx6 w połączeniu z wentylatorami filtrującymi Pfannenberg.
Dane techniczne
Numer pozycji
18102000015
Kolor pokrywy/osłony
szary kamykowy
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
X6
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Odpowiedni PF(A) dla HPR i FM
PF(A) 4X000
Masa produktu (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082705
Wymiary produktu (mm)
372 mm x 326 mm x 102 mm
Numer pozycji
18102000015
Kolor pokrywy/osłony
szary kamykowy
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
X6
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Odpowiedni PF(A) dla HPR i FM
PF(A) 4X000
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Waga produktu (funtów)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082705
ETIM-Class
EC002502
Wymiary produktu (cale)
14.6 inch x 12.9 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 165.6 KB Download

Technical Drawings