PFA
PFA 40000
Filtr spalinowy PFA 4. generacji 223 mm x 223 mm
IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Numer produktu:
11740001055
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
- Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
- Certyfikowany przez niezależną jednostkę - Niezawodna konstrukcja produktu
- Certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi normami (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Jakość produktu sprawdzona na całym świecie i ciesząca się zaufaniem klientów
- Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
- Standardowa klasyfikacja filtrów G4 - Filtruje ponad 90% cząstek mniejszych niż 10 μm
Informacje dot. produktu "PFA 40000 54 7035"
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
- Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
- Certyfikowany przez niezależną jednostkę - Niezawodna konstrukcja produktu
- Certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi normami (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Jakość produktu sprawdzona na całym świecie i ciesząca się zaufaniem klientów
- Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
- Standardowa klasyfikacja filtrów G4 - Filtruje ponad 90% cząstek mniejszych niż 10 μm
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Skuteczność filtracji
- 88 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Materiał, z którego wykonano produkt
- Tworzywo sztuczne
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Wymiary wycięcia (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Głębokość montażu (mm)
- 38 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 252 mm x 252 mm x 44 mm
- Masa produktu (kg)
- 0,46 kg
- Numer certyfikatu uznanego przez UL
- E175229
- Numer certyfikatu zgodności z normami UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131030638
- ETIM-Class
- EC002513
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Skuteczność filtracji
- 88 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Materiał, z którego wykonano produkt
- Tworzywo sztuczne
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Wymiary wycięcia (cale)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- Głębokość montażu (cale)
- 1,5 cal
- Waga produktu (funtów)
- 1,014 lb.
- Numer certyfikatu zgodności z normami UL
- E489500
- Numer certyfikatu uznanego przez UL
- E175229
- GTIN (EAN)
- 4061131030638
- ETIM-Class
- EC002513
- Wymiary produktu (cale)
- 9.92 inch x 9.92 inch x 1.73 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 520.48 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 520.48 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 216x216 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30165-972_PFA 40000_PDG.STEP | N/A | STEP | 5.69 MB | Download |
Technical Drawings
PFA 40000 54 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 223 mm
- B
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 38 mm
- A
- 8.78 in
- B
- 8.78 in
- X
- 9.92 in
- Y
- 9.92 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 1.5 in
Wymiary