PFB
PFB 32000 A
Wentylator z filtrem PFB 119m³/h 177 mm x 177 mm
230VAC IP54/NEMA 12 7035 A
Numer produktu:
11632101954
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Informacje dot. produktu "PFB 32000 230V 54 7035 A"
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy 50 Hz (m³/h)
- 104 m³/h
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
- 119 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (m³/h)
- 79 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (m³/h)
- 88 m³/h
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 28 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 24 W
- Znamionowy pobór mocy prądu stałego
- 28 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 40 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 40 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr standardowy
- Skuteczność filtracji
- 88 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko kulkowe
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 15-55 °C
- Wymiary wycięcia (mm)
- 177 mm x 177 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 202 mm x 202 mm x 87 mm
- Masa produktu (kg)
- 0,61 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131237471
- ETIM-Class
- EC000320
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 28 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 24 W
- Znamionowy pobór mocy prądu stałego
- 28 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 40 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 40 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr standardowy
- Skuteczność filtracji
- 88 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko kulkowe
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 59-131 °F
- Wymiary wycięcia (cale)
- 6.97 inch x 6.97 inch
- Wymiary produktu (cale)
- 7.87 inch x 7.88 inch x 3.43 inch
- Waga produktu (funtów)
- 2,205 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131237471
- ETIM-Class
- EC000320
Dane techniczne
Technical Drawings
PFB 32000 230V 54 7035 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 177 mm
- B1
- 177 mm
- X
- 202 mm
- Y
- 202 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 87 mm
Wymiary