You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PFB 32000 24DC 54 7035"

Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Dane techniczne
Rodzaj napięcia
DC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
108 m³/h
Przepływ powietrza bez przeszkód przy prądzie stałym (m³/h)
98 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym DC (m³/h)
73 m³/h
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
4,5 W
Znamionowy pobór mocy prądu stałego
4,6 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) DC
44 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr standardowy
Skuteczność filtracji
88 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Żywotność L10 (+40 °C)
40000 h
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
Wymiary wycięcia (mm)
177 mm x 177 mm
Wymiary produktu (mm)
202 mm x 252 mm x 103 mm
Masa produktu (kg)
1,18 kg
GTIN (EAN)
4061131037361
ETIM-Class
EC000320
Rodzaj napięcia
DC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Przepływ powietrza bez przeszkód 60 Hz (cfm)
64 cfm
Przepływ powietrza bez przeszkód – DC (cfm)
58 cfm
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym DC (cfm)
43 cfm
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
4,5 W
Znamionowy pobór mocy prądu stałego
4,6 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) DC
44 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr standardowy
Skuteczność filtracji
88 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Żywotność L10 (+40 °C)
40000 h
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-131 °F
Wymiary wycięcia (cale)
6.97 inch x 6.97 inch
Wymiary produktu (cale)
7.87 inch x 7.88 inch x 4.06 inch
Głębokość montażu (cale)
3,19 cal
Waga produktu (funtów)
1,345 lb.
GTIN (EAN)
4061131037361
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 32000 24DC 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Wymiary
A1
177 mm
B1
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
81 mm