PFB
PFB 43000 A
Wentylator z filtrem PFB 247m³/h 223 mm x 223 mm
115VAC IP54/NEMA 12 7035 A
Numer produktu:
11643151954
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Informacje dot. produktu "PFB 43000 115V 54 7035 A"
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
- 247 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (m³/h)
- 201 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (m³/h)
- 223 m³/h
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 30 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 31 W
- Znamionowy pobór mocy prądu stałego
- 30 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 61 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 61 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr standardowy
- Skuteczność filtracji
- 88 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko kulkowe
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 15-55 °C
- Wymiary wycięcia (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Masa produktu (kg)
- 1,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131237549
- ETIM-Class
- EC000320
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód 60 Hz (cfm)
- 145 cfm
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (cfm)
- 118 cfm
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (cfm)
- 131 cfm
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 30 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 31 W
- Znamionowy pobór mocy prądu stałego
- 30 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 61 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 61 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr standardowy
- Skuteczność filtracji
- 88 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko kulkowe
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 59-131 °F
- Wymiary wycięcia (cale)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- Wymiary produktu (cale)
- 9.82 inch x 9.83 inch x 4.06 inch
- Głębokość montażu (cale)
- 4,45 cal
- Waga produktu (funtów)
- 3,308 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131237549
- ETIM-Class
- EC000320
Dane techniczne
Technical Drawings
PFB 43000 115V 54 7035 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 223 mm
- B1
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
Wymiary