You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PFB 43000 115V 54 7035"

Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Dane techniczne
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
247 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (m³/h)
201 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (m³/h)
223 m³/h
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
30 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
31 W
Znamionowy pobór mocy prądu stałego
30 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
61 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
61 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr standardowy
Skuteczność filtracji
88 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
Wymiary wycięcia (mm)
223 mm x 223 mm
Wymiary produktu (mm)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Masa produktu (kg)
1,5 kg
GTIN (EAN)
4061131025788
ETIM-Class
EC000320
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Przepływ powietrza bez przeszkód 60 Hz (cfm)
145 cfm
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (cfm)
118 cfm
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (cfm)
131 cfm
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
30 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
31 W
Znamionowy pobór mocy prądu stałego
30 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
61 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
61 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr standardowy
Skuteczność filtracji
88 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-131 °F
Wymiary wycięcia (cale)
8.78 inch x 8.78 inch
Wymiary produktu (cale)
9.82 inch x 9.83 inch x 4.06 inch
Głębokość montażu (cale)
4,45 cal
Waga produktu (funtów)
3,308 lb.
GTIN (EAN)
4061131025788
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 43000 115V 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Wymiary
A1
223 mm
B1
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm