PFB
PFB 67000 A
Wentylator z filtrem PFB 875m³/h 292 mm x 292 mm
115VAC IP54/NEMA 12 7035 A
Numer produktu:
11667152954
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Informacje dot. produktu "PFB 67000 115V 54 7035 A"
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
- 875 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (m³/h)
- 560 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (m³/h)
- 625 m³/h
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 135 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 190 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr standardowy
- Skuteczność filtracji
- 91 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko kulkowe
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -15-55 °C
- Wymiary wycięcia (mm)
- 292 mm x 292 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 320 mm x 320 mm x 157 mm
- Masa produktu (kg)
- 3,7 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131263715
- ETIM-Class
- EC000320
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód 60 Hz (cfm)
- 515 cfm
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (cfm)
- 330 cfm
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (cfm)
- 368 cfm
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 135 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 190 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr standardowy
- Skuteczność filtracji
- 91 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko kulkowe
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 5-131 °F
- Wymiary wycięcia (cale)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Wymiary produktu (cale)
- 12.6 inch x 12.6 inch x 6.18 inch
- Głębokość montażu (cale)
- 5,91 cal
- Waga produktu (funtów)
- 8,159 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131263715
- ETIM-Class
- EC000320
Dane techniczne