You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PFB 67000 230V 54 7032"

Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Dane techniczne
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 50 Hz (m³/h)
845 m³/h
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
875 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (m³/h)
560 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (m³/h)
625 m³/h
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
135 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
185 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr standardowy
Skuteczność filtracji
91 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Kolor pokrywy/osłony RAL
7032
Zakres temperatur roboczych (°C)
-15-55 °C
Wymiary wycięcia (mm)
292 mm x 292 mm
Wymiary produktu (mm)
320 mm x 320 mm x 157 mm
Masa produktu (kg)
3,9 kg
GTIN (EAN)
4061131027898
ETIM-Class
EC000320
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Przepływ powietrza bez przeszkód 50 Hz (cfm)
497 cfm
Przepływ powietrza bez przeszkód 60 Hz (cfm)
515 cfm
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (cfm)
330 cfm
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (cfm)
368 cfm
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
135 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
185 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr standardowy
Skuteczność filtracji
91 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Kolor pokrywy/osłony RAL
7032
Zakres temperatur roboczych (°F)
5-131 °F
Wymiary wycięcia (cale)
11.5 inch x 11.5 inch
Wymiary produktu (cale)
12.6 inch x 12.6 inch x 6.18 inch
Głębokość montażu (cale)
5,91 cal
Waga produktu (funtów)
8,159 lb.
GTIN (EAN)
4061131027898
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings