PFBA
PFBA 10000
Filtr spalin PFBA 92 mm x 92 mm
IP54/NEMA 12 7032
Numer produktu:
11710001900
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Informacje dot. produktu "PFBA 10000 54 7032"
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Skuteczność filtracji
- 88 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Materiał, z którego wykonano produkt
- Tworzywo sztuczne
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7032
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Wymiary wycięcia (mm)
- 92 mm x 92 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 109 mm x 109 mm x 23 mm
- Masa produktu (kg)
- 0,06 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131029830
- ETIM-Class
- EC002513
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Skuteczność filtracji
- 88 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Materiał, z którego wykonano produkt
- Tworzywo sztuczne
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7032
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Wymiary wycięcia (cale)
- 3.62 inch x 3.62 inch
- Głębokość montażu (cale)
- 0,75 cal
- Waga produktu (funtów)
- 0,132 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131029830
- ETIM-Class
- EC002513
- Wymiary produktu (cale)
- 4.29 inch x 4.25 inch x 0.91 inch
Dane techniczne
Technical Drawings
PFBA 10000 54 7032
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 92 mm
- B1
- 92 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 19 mm
Wymiary