You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PFBA 10000 54 9022"

Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Dane techniczne
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
12
Skuteczność filtracji
88 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Materiał, z którego wykonano produkt
Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy/osłony RAL
9022
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Wymiary wycięcia (mm)
92 mm x 92 mm
Wymiary produktu (mm)
109 mm x 109 mm x 23 mm
Masa produktu (kg)
0,06 kg
GTIN (EAN)
4061131256779
ETIM-Class
EC002513
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
12
Skuteczność filtracji
88 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Materiał, z którego wykonano produkt
Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy/osłony RAL
9022
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Wymiary wycięcia (cale)
3.62 inch x 3.62 inch
Głębokość montażu (cale)
0,75 cal
Waga produktu (funtów)
0,132 lb.
GTIN (EAN)
4061131256779
ETIM-Class
EC002513
Wymiary produktu (cale)
4.29 inch x 4.25 inch x 0.91 inch

Technical Drawings

PFBA 10000 54 9022

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Wymiary
A1
92 mm
B1
92 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
19 mm