Fan Heaters
PFH-T 200
Kompaktowy grzejnik z wentylatorem 200W PTC +Thermostat
230VAC CE UL
Numer produktu:
17020710034
Kompaktowe grzejniki wentylatorowe z wbudowanym termostatem stanowią standardowe rozwiązanie dla szaf elektrycznych, osiągając pełną moc grzewczą w najkrótszym możliwym czasie. Ich kompaktowa konstrukcja sprawia, że nadają się one szczególnie do mniejszych szaf, a obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia bezpieczną eksploatację.
- Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
- Wbudowany termostat z regulacją - Automatyczna i elastyczna regulacja temperatury w komorze bez konieczności instalowania urządzenia sterującego
- Wysoki stosunek mocy do rozmiarów - Niewielkie wymagania przestrzenne przy mocy do 1200 W
- Dostępnych jest wiele różnych klas wydajności - Brak przewymiarowania mocy grzewczej
- Niska temperatura powierzchni dzięki obudowie z tworzywa sztucznego - Bezpieczna obsługa grzałki
Informacje dot. produktu "PFH-T 200 230V"
Kompaktowe grzejniki wentylatorowe z wbudowanym termostatem stanowią standardowe rozwiązanie dla szaf elektrycznych, osiągając pełną moc grzewczą w najkrótszym możliwym czasie. Ich kompaktowa konstrukcja sprawia, że nadają się one szczególnie do mniejszych szaf, a obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia bezpieczną eksploatację.
- Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
- Wbudowany termostat z regulacją - Automatyczna i elastyczna regulacja temperatury w komorze bez konieczności instalowania urządzenia sterującego
- Wysoki stosunek mocy do rozmiarów - Niewielkie wymagania przestrzenne przy mocy do 1200 W
- Dostępnych jest wiele różnych klas wydajności - Brak przewymiarowania mocy grzewczej
- Niska temperatura powierzchni dzięki obudowie z tworzywa sztucznego - Bezpieczna obsługa grzałki
- Moc grzewcza elektryczna
- 200 W
- W zestawie wentylator
- Tak (1)
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Klasa ochrony elektrycznej
- 2
- Maks. temperatura powierzchni (°C)
- 55 °C
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-70 °C
- Masa produktu (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076094
- ETIM-Class
- EC000737
- W zestawie termostat
- Tak (1)
- Wymiary produktu (mm)
- 142 mm x 88 mm x 139 mm
- Moc grzewcza elektryczna
- 200 W
- W zestawie wentylator
- Tak (1)
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Klasa ochrony elektrycznej
- 2
- Maks. temperatura powierzchni (°F)
- 131 °F
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-158 °F
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Waga produktu (funtów)
- 1,764 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076094
- ETIM-Class
- EC000737
- W zestawie termostat
- Tak (1)
- Wymiary produktu (cale)
- 5.59 inch x 3.47 inch x 5.47 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 663.83 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 663.83 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 371.14 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.56 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 287.7 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.35 KB | Download | |
| Operating instructions PFH-T | N/A | 371.14 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
PFH-T 200 230V
- A
- 139 mm
- B
- 142 mm
- C
- 147 mm
- D
- 88 mm
- E
- 5.5 mm
- F
- 6 mm
- G
- 35 mm
- X
- 88 mm
- Y
- 142 mm
- Z
- 139 mm
- A
- 5.47 in
- B
- 5.59 in
- C
- 5.79 in
- D
- 3.46 in
- E
- 0.22 in
- F
- 0.24 in
- G
- 1.38 in
- X
- 3.46 in
- Y
- 5.59 in
- Z
- 5.47 in
Wymiary