You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PFH-T 500 230V"

Kompaktowe grzejniki wentylatorowe z wbudowanym termostatem stanowią standardowe rozwiązanie dla szaf elektrycznych, osiągając pełną moc grzewczą w najkrótszym możliwym czasie. Ich kompaktowa konstrukcja sprawia, że nadają się one szczególnie do mniejszych szaf, a obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia bezpieczną eksploatację.

  • Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
  • Wbudowany termostat z regulacją - Automatyczna i elastyczna regulacja temperatury w komorze bez konieczności instalowania urządzenia sterującego
  • Wysoki stosunek mocy do rozmiarów - Niewielkie wymagania przestrzenne przy mocy do 1200 W
  • Dostępnych jest wiele różnych klas wydajności - Brak przewymiarowania mocy grzewczej
  • Niska temperatura powierzchni dzięki obudowie z tworzywa sztucznego - Bezpieczna obsługa grzałki
Dane techniczne
Moc grzewcza elektryczna
500 W
W zestawie wentylator
Tak (1)
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Klasa ochrony elektrycznej
2
Maks. temperatura powierzchni (°C)
55 °C
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-70 °C
Masa produktu (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131077350
ETIM-Class
EC000737
W zestawie termostat
Tak (1)
Wymiary produktu (mm)
142 mm x 88 mm x 139 mm
Moc grzewcza elektryczna
500 W
W zestawie wentylator
Tak (1)
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Klasa ochrony elektrycznej
2
Maks. temperatura powierzchni (°F)
131 °F
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-158 °F
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Waga produktu (funtów)
1,764 lb.
GTIN (EAN)
4061131077350
ETIM-Class
EC000737
W zestawie termostat
Tak (1)
Wymiary produktu (cale)
5.59 inch x 3.47 inch x 5.47 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 663.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 663.83 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 371.14 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.56 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.7 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.35 KB Download
Operating instructions PFH-T N/A pdf 371.14 KB Download
Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings

PFH-T 500 230V

Wymiary
A
129 mm
B
142 mm
C
147 mm
D
88 mm
E
5.5 mm
F
6 mm
G
35 mm
X
88 mm
Y
142 mm
Z
139 mm
A
5.08 in
B
5.59 in
C
5.79 in
D
3.46 in
E
0.22 in
F
0.24 in
G
1.38 in
X
3.46 in
Y
5.59 in
Z
5.47 in