You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PKS 3204 115V 4X 304SS"

Wykorzystanie powietrza otoczenia do regulacji temperatury w obudowie stanowi najbardziej ekonomiczny i energooszczędny sposób chłodzenia. W wielu zastosowaniach powietrze otoczenia jest zanieczyszczone pyłem, cieczami lub gazami, co może spowodować uszkodzenie elementów zainstalowanych w obudowie w przypadku ich kontaktu z tymi zanieczyszczeniami. W związku z tym zastosowanie wentylatora z filtrem nie wchodzi już w grę. Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze firmy Pfannenberg stanowią idealne rozwiązanie dla tych obszarów zastosowań.

Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze z serii PKS 3000 wykorzystują system chłodzenia Kinetic Cooling System nowej generacji firmy Pfannenberg do wymiany i odprowadzania ciepła z szafy elektrycznej. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zmniejszyć zużycie energii, nakłady na konserwację oraz zajmowaną powierzchnię w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami chłodzącymi do szaf sterowniczych. Przeznaczone do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, w odległych lokalizacjach oraz w środowiskach wymagających mycia, gdzie konieczny jest system zamkniętej pętli w celu ochrony elektroniki. 

  • Konstrukcja zajmująca mało miejsca - Smukły profil minimalizuje ingerencję w obudowę i pozwala zachować cenną przestrzeń w szafie
  • Elastyczność montażu - Możliwość montażu od góry, z boku, z przodu lub z tyłu zapewnia maksymalną wszechstronność
  • Szybki montaż - Minimalna liczba przejść w obudowie pozwala na szybki i prosty montaż
  • Wysoka wydajność - Zaawansowana technologia wymiany ciepła zapewnia wysoką wydajność chłodzenia przy doskonałym stosunku kosztów do korzyści
  • Wytrzymałość przemysłowa - Powlekana proszkowo aluminiowa płyta montażowa oraz osłony ze stali nierdzewnej zapewniają długotrwałą wydajność w wymagających warunkach
Dane techniczne
Numer pozycji
12480514008
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
0,86 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
75 W
Rodzaj czynnika chłodniczego
R134a
Moc cieplna jednostkowa (W/K)
55 W/K
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Napięcie znamionowe 50 Hz
115 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-115 V
Napięcie znamionowe 60 Hz
115 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
115-115 V
Rodzaj napięcia
AC
Środowisko pracy
mycie strumieniem wody
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-55 °C
Masa produktu (kg)
23 kg
GTIN (EAN)
4061131042464
ETIM-Class
EC002514
Wymiary produktu (mm)
889 mm x 305 mm x 280 mm
Numer pozycji
12480514008
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
0,86 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
75 W
Rodzaj czynnika chłodniczego
R134a
Moc cieplna jednostkowa (W/K)
55 W/K
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Napięcie znamionowe 50 Hz
115 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-115 V
Napięcie znamionowe 60 Hz
115 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
115-115 V
Rodzaj napięcia
AC
Środowisko pracy
mycie strumieniem wody
Zakres temperatur roboczych (°F)
-13-131 °F
Waga produktu (funtów)
44 lb.
GTIN (EAN)
4061131042464
ETIM-Class
EC002514
Wymiary produktu (cale)
35 inch x 12.01 inch x 11.02 inch
Ustawa „Build America, Buy America”
Tak
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.02 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.64 KB Download

Technical Drawings