PKS 3000
PKS 3363
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 100W/K
230VAC 3~ 3R/4 lt-gy R134a
Numer produktu:
12480923005
Wykorzystanie powietrza otoczenia do regulacji temperatury w obudowie stanowi najbardziej ekonomiczny i energooszczędny sposób chłodzenia. W wielu zastosowaniach powietrze otoczenia jest zanieczyszczone pyłem, cieczami lub gazami, co może spowodować uszkodzenie elementów zainstalowanych w obudowie w przypadku ich kontaktu z tymi zanieczyszczeniami. W związku z tym zastosowanie wentylatora z filtrem nie wchodzi już w grę. Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze firmy Pfannenberg stanowią idealne rozwiązanie dla tych obszarów zastosowań.
Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze z serii PKS 3000 wykorzystują system chłodzenia Kinetic Cooling System nowej generacji firmy Pfannenberg do wymiany i odprowadzania ciepła z szafy elektrycznej. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zmniejszyć zużycie energii, nakłady na konserwację oraz zajmowaną powierzchnię w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami chłodzącymi do szaf sterowniczych. Przeznaczone do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, w odległych lokalizacjach oraz w środowiskach wymagających mycia, gdzie konieczny jest system zamkniętej pętli w celu ochrony elektroniki.
Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze z serii PKS 3000 wykorzystują system chłodzenia Kinetic Cooling System nowej generacji firmy Pfannenberg do wymiany i odprowadzania ciepła z szafy elektrycznej. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zmniejszyć zużycie energii, nakłady na konserwację oraz zajmowaną powierzchnię w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami chłodzącymi do szaf sterowniczych. Przeznaczone do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, w odległych lokalizacjach oraz w środowiskach wymagających mycia, gdzie konieczny jest system zamkniętej pętli w celu ochrony elektroniki.
- Konstrukcja zajmująca mało miejsca - Smukły profil minimalizuje ingerencję w obudowę i pozwala zachować cenną przestrzeń w szafie
- Elastyczność montażu - Możliwość montażu od góry, z boku, z przodu lub z tyłu zapewnia maksymalną wszechstronność
- Szybki montaż - Minimalna liczba przejść w obudowie pozwala na szybki i prosty montaż
- Wysoka wydajność - Zaawansowana technologia wymiany ciepła zapewnia wysoką wydajność chłodzenia przy doskonałym stosunku kosztów do korzyści
- Wytrzymałość przemysłowa - Powlekana proszkowo aluminiowa płyta montażowa oraz osłony ze stali nierdzewnej zapewniają długotrwałą wydajność w wymagających warunkach
Description
Wykorzystanie powietrza otoczenia do regulacji temperatury w obudowie stanowi najbardziej ekonomiczny i energooszczędny sposób chłodzenia. W wielu zastosowaniach powietrze otoczenia jest zanieczyszczone pyłem, cieczami lub gazami, co może spowodować uszkodzenie elementów zainstalowanych w obudowie w przypadku ich kontaktu z tymi zanieczyszczeniami. W związku z tym zastosowanie wentylatora z filtrem nie wchodzi już w grę. Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze firmy Pfannenberg stanowią idealne rozwiązanie dla tych obszarów zastosowań.
Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze z serii PKS 3000 wykorzystują system chłodzenia Kinetic Cooling System nowej generacji firmy Pfannenberg do wymiany i odprowadzania ciepła z szafy elektrycznej. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zmniejszyć zużycie energii, nakłady na konserwację oraz zajmowaną powierzchnię w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami chłodzącymi do szaf sterowniczych. Przeznaczone do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, w odległych lokalizacjach oraz w środowiskach wymagających mycia, gdzie konieczny jest system zamkniętej pętli w celu ochrony elektroniki.
Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze z serii PKS 3000 wykorzystują system chłodzenia Kinetic Cooling System nowej generacji firmy Pfannenberg do wymiany i odprowadzania ciepła z szafy elektrycznej. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zmniejszyć zużycie energii, nakłady na konserwację oraz zajmowaną powierzchnię w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami chłodzącymi do szaf sterowniczych. Przeznaczone do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, w odległych lokalizacjach oraz w środowiskach wymagających mycia, gdzie konieczny jest system zamkniętej pętli w celu ochrony elektroniki.
- Konstrukcja zajmująca mało miejsca - Smukły profil minimalizuje ingerencję w obudowę i pozwala zachować cenną przestrzeń w szafie
- Elastyczność montażu - Możliwość montażu od góry, z boku, z przodu lub z tyłu zapewnia maksymalną wszechstronność
- Szybki montaż - Minimalna liczba przejść w obudowie pozwala na szybki i prosty montaż
- Wysoka wydajność - Zaawansowana technologia wymiany ciepła zapewnia wysoką wydajność chłodzenia przy doskonałym stosunku kosztów do korzyści
- Wytrzymałość przemysłowa - Powlekana proszkowo aluminiowa płyta montażowa oraz osłony ze stali nierdzewnej zapewniają długotrwałą wydajność w wymagających warunkach
Informacje dot. produktu "PKS 3363 230V N3R/4 LTGY"
Wykorzystanie powietrza otoczenia do regulacji temperatury w obudowie stanowi najbardziej ekonomiczny i energooszczędny sposób chłodzenia. W wielu zastosowaniach powietrze otoczenia jest zanieczyszczone pyłem, cieczami lub gazami, co może spowodować uszkodzenie elementów zainstalowanych w obudowie w przypadku ich kontaktu z tymi zanieczyszczeniami. W związku z tym zastosowanie wentylatora z filtrem nie wchodzi już w grę. Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze firmy Pfannenberg stanowią idealne rozwiązanie dla tych obszarów zastosowań.
Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze z serii PKS 3000 wykorzystują system chłodzenia Kinetic Cooling System nowej generacji firmy Pfannenberg do wymiany i odprowadzania ciepła z szafy elektrycznej. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zmniejszyć zużycie energii, nakłady na konserwację oraz zajmowaną powierzchnię w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami chłodzącymi do szaf sterowniczych. Przeznaczone do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, w odległych lokalizacjach oraz w środowiskach wymagających mycia, gdzie konieczny jest system zamkniętej pętli w celu ochrony elektroniki.
Wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze z serii PKS 3000 wykorzystują system chłodzenia Kinetic Cooling System nowej generacji firmy Pfannenberg do wymiany i odprowadzania ciepła z szafy elektrycznej. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zmniejszyć zużycie energii, nakłady na konserwację oraz zajmowaną powierzchnię w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami chłodzącymi do szaf sterowniczych. Przeznaczone do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, w odległych lokalizacjach oraz w środowiskach wymagających mycia, gdzie konieczny jest system zamkniętej pętli w celu ochrony elektroniki.
- Konstrukcja zajmująca mało miejsca - Smukły profil minimalizuje ingerencję w obudowę i pozwala zachować cenną przestrzeń w szafie
- Elastyczność montażu - Możliwość montażu od góry, z boku, z przodu lub z tyłu zapewnia maksymalną wszechstronność
- Szybki montaż - Minimalna liczba przejść w obudowie pozwala na szybki i prosty montaż
- Wysoka wydajność - Zaawansowana technologia wymiany ciepła zapewnia wysoką wydajność chłodzenia przy doskonałym stosunku kosztów do korzyści
- Wytrzymałość przemysłowa - Powlekana proszkowo aluminiowa płyta montażowa oraz osłony ze stali nierdzewnej zapewniają długotrwałą wydajność w wymagających warunkach
- Numer pozycji
- 12480923005
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 1,4 A
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 1,4 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Liczba faz
- 3
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 245 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 245 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- CC
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 3,5 A
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R134a
- Moc cieplna jednostkowa (W/K)
- 100 W/K
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 60 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 20 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Napięcie znamionowe 50 Hz
- 230 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Napięcie znamionowe 60 Hz
- 230 V
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Natężenie przepływu powietrza chłodzącego ETIM
- 957 m³/h
- Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
- 1247 m³/h
- Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
- 1247 m³/h
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 957 m³/h
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
- 957 m³/h
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- CC / 3,5 A
- Środowisko pracy
- na świeżym powietrzu
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -25-55 °C
- Masa produktu (kg)
- 27 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131042570
- ETIM-Class
- EC002514
- Wymiary produktu (mm)
- 889 mm x 305 mm x 280 mm
- Numer pozycji
- 12480923005
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 1,4 A
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 1,4 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Liczba faz
- 3
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 245 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 245 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- CC
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 3,5 A
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R134a
- Moc cieplna jednostkowa (W/K)
- 100 W/K
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 140 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 68 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Napięcie znamionowe 50 Hz
- 230 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Napięcie znamionowe 60 Hz
- 230 V
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
- 734 cfm
- Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
- 734 cfm
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 563 cfm
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
- 563 cfm
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- CC / 3,5 A
- Środowisko pracy
- na świeżym powietrzu
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -13-131 °F
- Waga produktu (funtów)
- 60 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131042570
- ETIM-Class
- EC002514
- Wymiary produktu (cale)
- 12 inch x 11 inch x 35 inch
Dane techniczne
Technical Drawings
Pomiń galerię produktów
Podobne produkty
PKS 3201
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 31W/K
115VAC Type 12 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3201
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 31W/K
230VAC Type 12 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3201
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 31W/K
460VAC Type 12 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3203
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 28W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3203
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 28W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3203
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 28W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3204
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 28W/K
115VAC 4/4X SST R513A
Subskrypcja
PKS 3204
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 28W/K
230VAC 4/4X SST R513A
Subskrypcja
PKS 3204
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 28W/K
460VAC 4/4X SST R513A
Subskrypcja
PKS 3301
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 47W/K
115VAC Type 12 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3301
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 47W/K
230VAC Type 12 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3301
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 47W/K
460VAC Type 12 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3303
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 42W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3303
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 42W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3303
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 42W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3304
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 42W/K
115VAC 4/4X SST R513A
Subskrypcja
PKS 3304
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 42W/K
230VAC 4/4X SST R513A
Subskrypcja
PKS 3304
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 42W/K
460VAC 4/4X SST R513A
Subskrypcja
PKS 3361
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 100W/K
115VAC Type 12 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3361
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 100W/K
230VAC 3~ Type 12 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3361
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 100W/K
460VAC Type 12 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3363
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 85W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3363
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 85W/K
230VAC 3~ 3R/4 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3363
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 85W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R513A
Subskrypcja
PKS 3364
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 85W/K
115VAC 4/4X SST R513A
Subskrypcja
PKS 3364
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 85W/K
230VAC 4/4X SST R513A
Subskrypcja
PKS 3364
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 85W/K
460VAC 3~ 4/4X SST R513A
Subskrypcja
PKS 3304
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 85W/K
115VAC 4/4X SST R134a
Subskrypcja
PKS 3363
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 100W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3361
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 100W/K
460VAC Type 12 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3203
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 55W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3203
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 55W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3303
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 85W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3363
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 100W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3364
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 100W/K
115VAC 4/4X SST R134a
Subskrypcja
PKS 3134
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 65W/K
230VAC 4/4X SST R134a
Subskrypcja
PKS 3133
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 65W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3201
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 55W/K
460VAC Type 12 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3092
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 25W/K
115VAC 12/3R/4/4X lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3204
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 55W/K
115VAC 4/4X SST R134a
Subskrypcja
PKS 3303
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 85W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3201
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 55W/K
230VAC Type 12 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3133
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 65W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3131
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 65W/K
460VAC Type 12 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3201
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 55W/K
115VAC Type 12 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3131
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 65W/K
230VAC Type 12 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3301
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 85W/K
230VAC Type 12 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3301
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 85W/K
460VAC Type 12 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3042
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 22W/K
115VAC 4/4X R134a
Subskrypcja
PKS 3204
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 55W/K
230VAC 4/4X SST R134a
Subskrypcja
PKS 3364
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 100W/K
460VAC 3~ 4/4X SST R134a
Subskrypcja
PKS 3131
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 65W/K
115VAC Type 12 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3361
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 100W/K
230VAC 3~ Type 12 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3134
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 65W/K
460VAC 4/4X SST R134a
Subskrypcja
PKS 3361
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 100W/K
115VAC Type 12 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3303
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 85W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3304
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 85W/K
230VAC 4/4X SST R134a
Subskrypcja
PKS 3204
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 55W/K
460VAC 4/4X SST R134a
Subskrypcja
PKS 3134
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 65W/K
115VAC 4/4X SST R134a
Subskrypcja
PKS 3133
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 65W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3301
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for indoor app. 85W/K
115VAC Type 12 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3364
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 100W/K
230VAC 4/4X SST R134a
Subskrypcja
PKS 3203
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for outdoor app. 55W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R134a
Subskrypcja
PKS 3304
Seria PKS Wymiennik ciepła typu AIr/Air Mocowanie boczne for washdown app. 85W/K
460VAC 4/4X SST R134a
Subskrypcja