PMF
PMF 2015-BM-M
PMF Latarka ksenonowa 7J 178cd monitorowane
24VDC RAL9011 AM
Numer produktu:
21007804012
Kompaktowe lampy błyskowe ksenonowe serii PMF są przeznaczone do sygnalizacji statusu maszyn oraz do zastosowań przemysłowych. Zapewniają niezawodną i dobrze widoczną sygnalizację nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
- Widoczność w zakresie 360° - Idealny do montażu od góry w celu uzyskania maksymalnego zasięgu
- Regulowana częstotliwość błysków - wiele trybów do wyboru [XX] Hz zapewniających wszechstronne zastosowanie
- Monitorowana funkcja - Zapewnienie natychmiastowych alarmów w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
- Soczewka Fresnela - Idealne skupienie światła zapewniające doskonałą widoczność w szerokim zakresie
Informacje dot. produktu "PMF 2015-M 24 DC AM WINKELMONT"
Kompaktowe lampy błyskowe ksenonowe serii PMF są przeznaczone do sygnalizacji statusu maszyn oraz do zastosowań przemysłowych. Zapewniają niezawodną i dobrze widoczną sygnalizację nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
- Widoczność w zakresie 360° - Idealny do montażu od góry w celu uzyskania maksymalnego zasięgu
- Regulowana częstotliwość błysków - wiele trybów do wyboru [XX] Hz zapewniających wszechstronne zastosowanie
- Monitorowana funkcja - Zapewnienie natychmiastowych alarmów w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
- Soczewka Fresnela - Idealne skupienie światła zapewniające doskonałą widoczność w szerokim zakresie
- Numer pozycji
- 21007804012
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Znamionowy pobór prądu prądu przemiennego (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
- 0,7 A
- Znamionowy pobór prądu DC (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
- 0,7 A
- Natężenie światła (cd)
- 178 cd
- kolor soczewki
- Bursztyn
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 309,25 m
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -30-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor obudowy/elementu
- Czarny
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Poliwęglan
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Masa produktu (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131108856
- ETIM-Class
- EC001333
- Wymiary produktu (mm)
- 185 mm x 177 mm x 177 mm
- Numer pozycji
- 21007804012
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Znamionowy pobór prądu prądu przemiennego (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
- 0,7 A
- Znamionowy pobór prądu DC (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
- 0,7 A
- Natężenie światła (cd)
- 178 cd
- kolor soczewki
- Bursztyn
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 1014,59 ft.
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -22-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor obudowy/elementu
- Czarny
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Poliwęglan
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Waga produktu (funtów)
- 1,76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131108856
- ETIM-Class
- EC001333
- Wymiary produktu (cale)
- 7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 191.2 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 191.2 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manual PMF 2015-M | N/A | 312.74 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 8.8 | 32.4 | 32.4 | |
| Ostrzeżenie | 17.6 | 64.8 | 64.8 | |
| Informacja | 39.6 | 145.8 | 145.8 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 28.9 | 106.3 | 106.3 | |
| Ostrzeżenie | 57.7 | 212.6 | 159.5 | |
| Informacja | 129.9 | 478.4 | 292.3 | |