You are currently viewing content for: Hiszpania · polski

Informacje dot. produktu "PMF 2015-M 24 DC RD WINKELMONT"

Kompaktowe lampy błyskowe ksenonowe serii PMF są przeznaczone do sygnalizacji statusu maszyn oraz do zastosowań przemysłowych. Zapewniają niezawodną i dobrze widoczną sygnalizację nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

  • Widoczność w zakresie 360° - Idealny do montażu od góry w celu uzyskania maksymalnego zasięgu
  • Regulowana częstotliwość błysków - wiele trybów do wyboru [XX] Hz zapewniających wszechstronne zastosowanie
  • Monitorowana funkcja - Zapewnienie natychmiastowych alarmów w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
  • Soczewka Fresnela - Idealne skupienie światła zapewniające doskonałą widoczność w szerokim zakresie
Dane techniczne
Numer pozycji
21007805012
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu prądu przemiennego (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,7 A
Znamionowy pobór prądu DC (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,7 A
Natężenie światła (cd)
111 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
244,21 m
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°C)
-30-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Czarny
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Masa produktu (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131108917
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (mm)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Numer pozycji
21007805012
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu prądu przemiennego (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,7 A
Znamionowy pobór prądu DC (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,7 A
Natężenie światła (cd)
111 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
801,2 ft.
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°F)
-22-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Czarny
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Waga produktu (funtów)
1,76 lb.
GTIN (EAN)
4061131108917
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (cale)
7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 191.2 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 191.2 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manual PMF 2015-M N/A pdf 312.74 KB Download
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf N/A pdf 600.17 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf N/A pdf 32.7 KB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 7.6 25.6 25.6
Ostrzeżenie 15.2 51.2 51.2
Informacja 34.2 115.2 115.2