You are currently viewing content for: Wietnam · polski

Informacje dot. produktu "POL10-M 85-265V AC"

Światła ostrzegawcze serii POL zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnej, ciągłej pracy na zewnątrz. Ich solidna, kompaktowa konstrukcja oraz wydajne właściwości optyczne umożliwiają trwałe oznakowanie szerokiej gamy obiektów.

  • Ochrona przed oślepiającym światłem - Możliwość regulacji w zależności od lokalnych warunków oświetleniowych
  • Membrana oddychająca - Zapobieganie kondensacji w ekstremalnych zakresach temperatur
  • Monitorowana funkcja - Zapewnienie natychmiastowych alarmów w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
  • Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
  • Samokontrola z przekaźnikiem bezpotencjałowym - Włączenie automatycznego przełączania na oświetlenie awaryjne
Dane techniczne
Numer pozycji
21105641005
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
85-265 V
Rodzaj napięcia
AC
Natężenie światła (cd)
18 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Światło ciągłe
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
98,34 m
Typ lampy
LED
Zakres temperatur roboczych (°C)
-20-50 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
68
Kolor obudowy/elementu
Czarny
Materiał, z którego wykonano obudowę
Tereftalan polibutylenu
Masa produktu (kg)
0,66 kg
GTIN (EAN)
4061131121268
ETIM-Class
EC002975
Wymiary produktu (mm)
240 mm x 118 mm x 118 mm
Numer pozycji
21105641005
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
85-265 V
Rodzaj napięcia
AC
Natężenie światła (cd)
18 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Światło ciągłe
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
322,64 ft.
Typ lampy
LED
Zakres temperatur roboczych (°F)
-4-122 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
68
Kolor obudowy/elementu
Czarny
Materiał, z którego wykonano obudowę
Tereftalan polibutylenu
Waga produktu (funtów)
1,46 lb.
GTIN (EAN)
4061131121268
ETIM-Class
EC002975
Wymiary produktu (cale)
9.45 inch x 4.65 inch x 4.65 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 169.19 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 126.96 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 94.66 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 333.47 KB Download
Product sheet DE PDF 503.86 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 503.86 KB Download
Certificate AVV DE pdf 503.55 KB Download
Manual POL-M.. N/A pdf 333.47 KB Download
Conformity_CE_085506688_Rev08_Feb21_POL10_32_deu_eng.pdf N/A pdf 47.29 KB Download
Conformity_UKCA_085507045_Rev00_Sep21_POL10_32.pdf N/A pdf 29.92 KB Download

Technical Drawings