Monitored
POL 32-M
POL Stałe światło LED 32cd monitorowane
115-230VAC RAL9011 RD
Numer produktu:
21105681005
Światła ostrzegawcze serii POL zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnej, ciągłej pracy na zewnątrz. Ich solidna, kompaktowa konstrukcja oraz wydajne właściwości optyczne umożliwiają trwałe oznakowanie szerokiej gamy obiektów.
- Ochrona przed oślepiającym światłem - Możliwość regulacji w zależności od lokalnych warunków oświetleniowych
- Membrana oddychająca - Zapobieganie kondensacji w ekstremalnych zakresach temperatur
- Monitorowana funkcja - Zapewnienie natychmiastowych alarmów w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Samokontrola z przekaźnikiem bezpotencjałowym - Włączenie automatycznego przełączania na oświetlenie awaryjne
Informacje dot. produktu "POL32-M 85-265V AC"
Światła ostrzegawcze serii POL zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnej, ciągłej pracy na zewnątrz. Ich solidna, kompaktowa konstrukcja oraz wydajne właściwości optyczne umożliwiają trwałe oznakowanie szerokiej gamy obiektów.
- Ochrona przed oślepiającym światłem - Możliwość regulacji w zależności od lokalnych warunków oświetleniowych
- Membrana oddychająca - Zapobieganie kondensacji w ekstremalnych zakresach temperatur
- Monitorowana funkcja - Zapewnienie natychmiastowych alarmów w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Samokontrola z przekaźnikiem bezpotencjałowym - Włączenie automatycznego przełączania na oświetlenie awaryjne
- Numer pozycji
- 21105681005
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 85-265 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Natężenie światła (cd)
- 32 cd
- kolor soczewki
- Czerwony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Światło ciągłe
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 131,12 m
- Typ lampy
- LED
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -20-50 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 68
- Kolor obudowy/elementu
- Czarny
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Tereftalan polibutylenu
- Masa produktu (kg)
- 0,66 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131121350
- ETIM-Class
- EC002975
- Wymiary produktu (mm)
- 240 mm x 118 mm x 118 mm
- Numer pozycji
- 21105681005
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 85-265 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Natężenie światła (cd)
- 32 cd
- kolor soczewki
- Czerwony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Światło ciągłe
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 430,19 ft.
- Typ lampy
- LED
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -4-122 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 68
- Kolor obudowy/elementu
- Czarny
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Tereftalan polibutylenu
- Waga produktu (funtów)
- 1,46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131121350
- ETIM-Class
- EC002975
- Wymiary produktu (cale)
- 9.45 inch x 4.65 inch x 4.65 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 126.96 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 94.66 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 333.47 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 503.86 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 503.86 KB | Download | |
| Manual POL-M.. | N/A | 333.47 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506688_Rev08_Feb21_POL10_32_deu_eng.pdf | N/A | 47.29 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507045_Rev00_Sep21_POL10_32.pdf | N/A | 29.92 KB | Download |