Protect
PRO 10-Ex
Protect Były zawodnik Soundersów 116dB zone 2, 22
115-230VAC-MED RAL3000
Numer produktu:
23150640008
Sygnalizatory akustyczne z serii PROTECT charakteryzują się wyjątkowo wytrzymałą obudową z odlewu ciśnieniowego z aluminium. Są one przeznaczone do pracy w wymagających środowiskach przemysłowych oraz w zastosowaniach, w których stawiane są wysokie wymagania dotyczące niezawodności, bezpieczeństwa funkcjonalnego, ochrony w strefach zagrożonych wybuchem lub certyfikacji morskiej.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Wysoka odporność na warunki środowiskowe - Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w wymagających zastosowaniach na całym świecie
- Urządzenie z certyfikatem Ex - Zgodne z wymaganiami dla strefy 2/22 oraz klasy I, II, III i działu
- Odporny na wstrząsy i drgania - Nadaje się do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Informacje dot. produktu "PRO 10-DNV-Ex 95-265V AC"
Sygnalizatory akustyczne z serii PROTECT charakteryzują się wyjątkowo wytrzymałą obudową z odlewu ciśnieniowego z aluminium. Są one przeznaczone do pracy w wymagających środowiskach przemysłowych oraz w zastosowaniach, w których stawiane są wysokie wymagania dotyczące niezawodności, bezpieczeństwa funkcjonalnego, ochrony w strefach zagrożonych wybuchem lub certyfikacji morskiej.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Wysoka odporność na warunki środowiskowe - Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w wymagających zastosowaniach na całym świecie
- Urządzenie z certyfikatem Ex - Zgodne z wymaganiami dla strefy 2/22 oraz klasy I, II, III i działu
- Odporny na wstrząsy i drgania - Nadaje się do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Numer pozycji
- 23150640008
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 95-265 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,145 A
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 116 dB(A)
- Poziom dźwięku 1
- -30 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 80
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 4
- Grupa strefowa gazu
- IIC
- Pył z grupy strefowej
- IIIC
- Gaz z obszaru poza strefą
- 2
- Pył z obszaru poza strefą
- 22
- Była klasa US
- III
- Była dywizja w USA
- 2
- Numer certyfikatu z USA (poprzedni)
- UL-US-2592114-0
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66/67
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK09
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Odlew aluminiowy ciśnieniowy
- Liczba przejść kablowych
- 2
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Masa jednostki opakowaniowej (kg)
- 2,88 kg
- ETIM-Class
- EC001356
- Wymiary produktu (mm)
- 154 mm x 167 mm x 148 mm
- Numer pozycji
- 23150640008
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 95-265 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,145 A
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 116 dB(A)
- Poziom dźwięku 1
- -30 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 80
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 4
- Grupa strefowa gazu
- IIC
- Pył z grupy strefowej
- IIIC
- Gaz z obszaru poza strefą
- 2
- Pył z obszaru poza strefą
- 22
- Była klasa US
- III
- Była dywizja w USA
- 2
- Numer certyfikatu z USA (poprzedni)
- UL-US-2592114-0
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66/67
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK09
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Odlew aluminiowy ciśnieniowy
- Liczba przejść kablowych
- 2
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Waga produktu (funtów)
- 5,91 lb.
- ETIM-Class
- EC001356
- Wymiary produktu (cale)
- 54.53 inch x 6.57 inch x 58.27 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EX_US | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 401.16 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.54 MB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.2 MB | Download | |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.03 KB | Download | |
| Certificate MER | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 28.6 KB | Download | |
| Certificate MED | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.18 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 3.4 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.4 MB | Download |
| Wielkość zasięgu akustycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wymagany poziom ciśnienia akustycznego | Obszar zasięgu akustycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Wielkość zasięgu akustycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wymagany poziom ciśnienia akustycznego | Obszar zasięgu akustycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |