Protect
PRO L 10-Ex
Protect Zestaw Ex Sounder/LED 116dB zone 2, 22
115-230VAC RAL3000 BU
Numer produktu:
23151647007
Sygnalizatory serii PROTECT zapewniają niezawodną sygnalizację akustyczną i optyczną w strefach zagrożonych wybuchem. Ich solidna, certyfikowana konstrukcja nadaje się do zastosowań w strefach 2 i 22 oraz w wybranych zastosowaniach klasy I/II/III, dział 2.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Wysoka odporność na warunki środowiskowe - Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w wymagających zastosowaniach na całym świecie
- Elementy blokujące na zewnątrz uszczelek - Zapewnienie bezpiecznego i szczelnego uszczelnienia obudowy
- Odporny na wstrząsy i drgania - Nadaje się do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości
- Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
Informacje dot. produktu "PRO L 10-Ex 95-265V AC BU"
Sygnalizatory serii PROTECT zapewniają niezawodną sygnalizację akustyczną i optyczną w strefach zagrożonych wybuchem. Ich solidna, certyfikowana konstrukcja nadaje się do zastosowań w strefach 2 i 22 oraz w wybranych zastosowaniach klasy I/II/III, dział 2.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Wysoka odporność na warunki środowiskowe - Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w wymagających zastosowaniach na całym świecie
- Elementy blokujące na zewnątrz uszczelek - Zapewnienie bezpiecznego i szczelnego uszczelnienia obudowy
- Odporny na wstrząsy i drgania - Nadaje się do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości
- Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
- Numer pozycji
- 23151647007
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 95-265 V
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,131 A
- Rodzaj napięcia
- AC
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 116 dB(A)
- Poziom dźwięku 1
- -30 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 80
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 4
- kolor soczewki
- Niebieski
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Typ lampy
- LED
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 50000 h
- Grupa strefowa gazu
- IIC
- Pył z grupy strefowej
- IIIC
- Gaz z obszaru poza strefą
- 2
- Pył z obszaru poza strefą
- 22
- Była klasa US
- I
- Była dywizja w USA
- 2
- Numer certyfikatu z USA (poprzedni)
- UL-US-2592114-0
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66/67
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Odlew aluminiowy ciśnieniowy
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Liczba przejść kablowych
- 2
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Masa produktu (kg)
- 2,79 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131257837
- ETIM-Class
- EC000195
- Wymiary produktu (mm)
- 229 mm x 167 mm x 148 mm
- Numer pozycji
- 23151647007
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 95-265 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 116 dB(A)
- Poziom dźwięku 1
- -30 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 80
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 4
- kolor soczewki
- Niebieski
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Typ lampy
- LED
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 50000 h
- Grupa strefowa gazu
- IIC
- Pył z grupy strefowej
- IIIC
- Gaz z obszaru poza strefą
- 2
- Pył z obszaru poza strefą
- 22
- Była klasa US
- I
- Była dywizja w USA
- 2
- Numer certyfikatu z USA (poprzedni)
- UL-US-2592114-0
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66/67
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Odlew aluminiowy ciśnieniowy
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Liczba przejść kablowych
- 2
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Waga produktu (funtów)
- 6,23 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131257837
- ETIM-Class
- EC000195
- Wymiary produktu (cale)
- 9.02 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EX_US | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 401.16 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.17 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 3.43 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.43 MB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 2.6 | 4 | 3 | |
| Ostrzeżenie | 5.2 | 8 | 6 | |
| Informacja | 11.7 | 18 | 13.5 | |
| Wielkość zasięgu akustycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wymagany poziom ciśnienia akustycznego | Obszar zasięgu akustycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 8.6 | 13.1 | 9.8 | |
| Ostrzeżenie | 17.2 | 26.2 | 14.7 | |
| Informacja | 38.7 | 59 | 27 | |
| Wielkość zasięgu akustycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wymagany poziom ciśnienia akustycznego | Obszar zasięgu akustycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |