You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PRO L 10-Ex 10-60V DC BU"

Sygnalizatory serii PROTECT zapewniają niezawodną sygnalizację akustyczną i optyczną w strefach zagrożonych wybuchem. Ich solidna, certyfikowana konstrukcja nadaje się do zastosowań w strefach 2 i 22 oraz w wybranych zastosowaniach klasy I/II/III, dział 2.

  • Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
  • Wysoka odporność na warunki środowiskowe - Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w wymagających zastosowaniach na całym świecie
  • Elementy blokujące na zewnątrz uszczelek - Zapewnienie bezpiecznego i szczelnego uszczelnienia obudowy
  • Odporny na wstrząsy i drgania - Nadaje się do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości
  • Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
Dane techniczne
Numer pozycji
23151637007
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-48 V
Zakres napięcia (DC)
10-60 V
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,52 A
Rodzaj napięcia
DC
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
116 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-30 dB
Liczba tonów alarmowych
80
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
kolor soczewki
Niebieski
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Grupa strefowa gazu
IIC
Pył z grupy strefowej
IIIC
Gaz z obszaru poza strefą
2
Pył z obszaru poza strefą
22
Była klasa US
III
Była dywizja w USA
2
Numer certyfikatu z USA (poprzedni)
UL-US-2592114-0
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66/67
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
Odlew aluminiowy ciśnieniowy
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Masa produktu (kg)
2,79 kg
GTIN (EAN)
4061131257813
ETIM-Class
EC000195
Wymiary produktu (mm)
229 mm x 167 mm x 148 mm
Numer pozycji
23151637007
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-48 V
Zakres napięcia (DC)
10-60 V
Rodzaj napięcia
DC
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
116 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-30 dB
Liczba tonów alarmowych
80
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
kolor soczewki
Niebieski
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Grupa strefowa gazu
IIC
Pył z grupy strefowej
IIIC
Gaz z obszaru poza strefą
2
Pył z obszaru poza strefą
22
Była klasa US
III
Była dywizja w USA
2
Numer certyfikatu z USA (poprzedni)
UL-US-2592114-0
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66/67
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
Odlew aluminiowy ciśnieniowy
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
6,23 lb.
GTIN (EAN)
4061131257813
ETIM-Class
EC000195
Wymiary produktu (cale)
9.02 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EX_US DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 401.16 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.17 MB Download
Product sheet DE PDF 3.43 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.43 MB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 2.6 4 3
Ostrzeżenie 5.2 8 6
Informacja 11.7 18 13.5
Wielkość zasięgu akustycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Wymagany poziom ciśnienia akustycznego Obszar zasięgu akustycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7