You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PTF 1200 N3R 230V 54 V2A"

Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.

  • Wentylatory filtrujące montowane na dachu - Mniejsze ryzyko kolizji z elementami wewnętrznymi
  • Idealne rozwiązanie łączące chłodzenie pasywne i aktywne - Skuteczne odprowadzanie ciepła bez skomplikowanych systemów chłodzenia
  • Duży przepływ powietrza w obudowach o dużej gęstości montażu - Niezawodne odprowadzanie ciepła nawet przy dużym obciążeniu termicznym
  • Przepływ powietrza nawet o 30% większy niż w przypadku porównywalnych wentylatorów z filtrem - Doskonała wydajność chłodzenia w wymagających zastosowaniach
  • Obudowa w całości wykonana z metalu - Solidna konstrukcja produktu przeznaczona do pracy w trudnych warunkach
Dane techniczne
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 50 Hz (m³/h)
1000 m³/h
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
1100 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (m³/h)
870 m³/h
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
170 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
170 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
74 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
72 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr standardowy
Skuteczność filtracji
81 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Żywotność L10 (+40 °C)
70000 h
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-60 °C
Wymiary wycięcia (mm)
229 mm x 229 mm
Wymiary produktu (mm)
155 mm x 300 mm x 300 mm
Głębokość montażu (mm)
6,1 mm
Masa produktu (kg)
6,53 kg
Numer certyfikatu zgodności z normami UL
E489500-20231120
Numer certyfikatu uznanego przez UL
E175229-20231120
GTIN (EAN)
4061131263845
ETIM-Class
EC000320
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Przepływ powietrza bez przeszkód 50 Hz (cfm)
589 cfm
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (cfm)
513 cfm
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
170 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
170 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
74 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
72 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr standardowy
Skuteczność filtracji
81 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Żywotność L10 (+40 °C)
70000 h
Zakres temperatur roboczych (°F)
-13-140 °F
Wymiary wycięcia (cale)
9.02 inch x 9.02 inch
Wymiary produktu (cale)
6.1 inch x 11.81 inch x 11.81 inch
Waga produktu (funtów)
14,4 lb.
Numer certyfikatu zgodności z normami UL
E489500-20231120
Numer certyfikatu uznanego przez UL
E175229-20231120
GTIN (EAN)
4061131263845
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 328.55 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 328.55 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.8 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 448.39 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 345.86 KB Download

Technical Drawings