You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PTF 60700 460V LT GY"

Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.

  • Wentylatory filtrujące montowane na dachu - Mniejsze ryzyko kolizji z elementami wewnętrznymi
  • Duży przepływ powietrza w obudowach o dużej gęstości montażu - Niezawodne odprowadzanie ciepła nawet przy dużym obciążeniu termicznym
  • Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
  • Dostępna w wersji bez filtra o stopniu ochrony IP33 - Nie ma potrzeby wymiany wkładu filtrującego
  • Dostępna w wersji bez filtra o stopniu ochrony IP33 - Zwiększony przepływ powietrza
Dane techniczne
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
414-506 V
Zakres napięcia (60 Hz)
414-506 V
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 50 Hz (m³/h)
153 m³/h
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
80 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
100 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
69 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
69 dB(A)
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr standardowy
Skuteczność filtracji
81 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Zakres temperatur roboczych (°C)
-10-55 °C
Wymiary wycięcia (mm)
291 mm x 291 mm
Wymiary produktu (mm)
470 mm x 470 mm x 152 mm
Masa produktu (kg)
4,3 kg
Numer certyfikatu zgodności z normami UL
E489500-20170218
Numer certyfikatu uznanego przez UL
E175229-20070209
GTIN (EAN)
4061131029403
ETIM-Class
EC000320
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
414-506 V
Zakres napięcia (60 Hz)
414-506 V
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
80 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
100 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
69 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
69 dB(A)
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr standardowy
Skuteczność filtracji
81 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Zakres temperatur roboczych (°F)
14-131 °F
Wymiary wycięcia (cale)
11.5 inch x 11.5 inch
Wymiary produktu (cale)
18.5 inch x 18.5 inch x 5.98 inch
Głębokość montażu (cale)
2,24 cal
Waga produktu (funtów)
9,04 lb.
Numer certyfikatu zgodności z normami UL
E489500-20170218
Numer certyfikatu uznanego przez UL
E175229-20070209
GTIN (EAN)
4061131029403
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 9.75 MB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Product sheet DE PDF 528.69 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 528.69 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 448.3 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 345 KB Download
Filter 290x95 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download
Conformity PTF/PTFA 6xxxx N/A pdf 724.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf N/A pdf 423.17 KB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA N/A pdf 413.79 KB Download
Manual PTF / PTFA N/A pdf 33.15 MB Download
30186-970_PTF 60700 + PTF 61000_400V_PDG.STEP N/A STEP 7.37 MB Download

Technical Drawings

PTF 60700 460V LT GY

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Wymiary
A
291 mm
B
291 mm
X
470 mm
Y
470 mm
Z1
95 mm
Z2
57 mm
A
11.46 in
B
11.46 in
X
18.5 in
Y
18.5 in
Z1
3.74 in
Z2
2.24 in