PTF
PTF 60000
Filtr górny Filterfan PTF m³/h 291 mm x 291 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Numer produktu:
11681150055
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
- Wentylatory filtrujące montowane na dachu - Mniejsze ryzyko kolizji z elementami wewnętrznymi
- Duży przepływ powietrza w obudowach o dużej gęstości montażu - Niezawodne odprowadzanie ciepła nawet przy dużym obciążeniu termicznym
- Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
- Dostępna w wersji bez filtra o stopniu ochrony IP33 - Nie ma potrzeby wymiany wkładu filtrującego
- Dostępna w wersji bez filtra o stopniu ochrony IP33 - Zwiększony przepływ powietrza
Informacje dot. produktu "PTF 61000 115V AC 7035"
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
- Wentylatory filtrujące montowane na dachu - Mniejsze ryzyko kolizji z elementami wewnętrznymi
- Duży przepływ powietrza w obudowach o dużej gęstości montażu - Niezawodne odprowadzanie ciepła nawet przy dużym obciążeniu termicznym
- Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
- Dostępna w wersji bez filtra o stopniu ochrony IP33 - Nie ma potrzeby wymiany wkładu filtrującego
- Dostępna w wersji bez filtra o stopniu ochrony IP33 - Zwiększony przepływ powietrza
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy 50 Hz (m³/h)
- 1000 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (m³/h)
- 650 m³/h
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 125 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 172 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 77 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr standardowy
- Skuteczność filtracji
- 81 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko kulkowe
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -10-55 °C
- Wymiary wycięcia (mm)
- 291 mm x 291 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 470 mm x 470 mm x 152 mm
- Masa produktu (kg)
- 4,3 kg
- Numer certyfikatu zgodności z normami UL
- E489500-20170218
- Numer certyfikatu uznanego przez UL
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131029052
- ETIM-Class
- EC000320
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód 50 Hz (cfm)
- 589 cfm
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (cfm)
- 383 cfm
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 125 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 172 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 77 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr standardowy
- Skuteczność filtracji
- 81 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko kulkowe
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 14-131 °F
- Wymiary wycięcia (cale)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Wymiary produktu (cale)
- 18.5 inch x 18.5 inch x 5.98 inch
- Głębokość montażu (cale)
- 2,24 cal
- Waga produktu (funtów)
- 9,482 lb.
- Numer certyfikatu zgodności z normami UL
- E489500-20170218
- Numer certyfikatu uznanego przez UL
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131029052
- ETIM-Class
- EC000320
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 9.75 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 528.69 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 528.69 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.3 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345 KB | Download | |
| Conformity PTF/PTFA 6xxxx | N/A | 724.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf | N/A | 423.17 KB | Download | |
| Short operat. instr. PTF/PTFA | N/A | 413.79 KB | Download | |
| Manual PTF / PTFA | N/A | 33.15 MB | Download | |
| 30186-970_PTF 60700 + PTF 61000_230V_115V_PDG.STEP | N/A | STEP | 6.69 MB | Download |
Technical Drawings
PTF 61000 115V AC 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 291 mm
- B
- 291 mm
- X
- 470 mm
- Y
- 470 mm
- Z1
- 95 mm
- Z2
- 57 mm
- A
- 11.46 in
- B
- 11.46 in
- X
- 18.5 in
- Y
- 18.5 in
- Z1
- 3.74 in
- Z2
- 2.24 in
Wymiary