PWD 5000 & PWT 6000
PWD 5302
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Montaż od góry 2150W IP54
230VAC 7035
Numer produktu:
12065310055
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
- Wytrzymałość przemysłowa - Solidna obudowa ze stali lub stali nierdzewnej zapewnia długotrwałą wydajność w trudnych warunkach eksploatacyjnych
- Eksploatacja niewymagająca konserwacji - Konstrukcja praktycznie niewymagająca konserwacji minimalizuje przestoje
- Wysoka wydajność chłodzenia - Zapewnia wysoką wydajność przy niskich natężeniach przepływu i minimalnym spadku ciśnienia
Informacje dot. produktu "PWD 5302 230V 7035"
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
- Wytrzymałość przemysłowa - Solidna obudowa ze stali lub stali nierdzewnej zapewnia długotrwałą wydajność w trudnych warunkach eksploatacyjnych
- Eksploatacja niewymagająca konserwacji - Konstrukcja praktycznie niewymagająca konserwacji minimalizuje przestoje
- Wysoka wydajność chłodzenia - Zapewnia wysoką wydajność przy niskich natężeniach przepływu i minimalnym spadku ciśnienia
- Numer pozycji
- 12065310055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,4 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 3 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,085 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,1 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 6 A
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
- 10 bar
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 200 l)
- 1925 W
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 400 l)
- 2150 W
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 35 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 1 °C
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 50 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 8 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 294 cfm
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 500 m³/h
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 1-70 °C
- Masa produktu (kg)
- 21 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131038900
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (mm)
- 180 mm x 600 mm x 390 mm
- Numer pozycji
- 12065310055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,4 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 3 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,085 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,1 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 6 A
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 l)
- 7336 btu/h
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 95 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 34 °F
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 122 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 46 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 294 cfm
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 500 m³/h
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 34-158 °F
- Waga produktu (funtów)
- 46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131038900
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (cale)
- 5.5 inch x 23.6 inch x 15.4 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 850.71 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 850.71 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.41 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 377.5 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 5.87 KB | Download |
| Manual PWx | N/A | 584.91 KB | Download | |
| Supplement PWD 53x2/ 54x2 | N/A | 552.41 KB | Download | |
| Conformity PWD 53xx - 54xx | N/A | 69.13 KB | Download | |
| TECHNICAL SUPPLEMENT | N/A | 356.38 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 796.43 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 42.62 KB | Download |
Technical Drawings
PWD 5302 230V 7035
Cut-out radii R20
- A
- 230 mm
- B
- 360 mm
- C
- 105 mm
- D
- 207 mm
- E
- 358 mm
- F
- 143 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 140 mm
- Z
- 390 mm
- A
- 9.06 in
- B
- 14.17 in
- C
- 4.13 in
- D
- 8.15 in
- E
- 14.09 in
- F
- 5.63 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 5.51 in
- Z
- 15.35 in
Wymiary